Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av STBDDI3725KC Schneider Electric

Se alle Modicon STB

Modicon STB - STBDDI3725KC

Distribuert I/O

Bilde av STBDDI3725KC Schneider Electric
Se alle Modicon STB
Modicon STB - STBDDI3725KC
Distribuert I/O

STB kit 16 inn 24VDC, 2ms, fjær

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    4503314
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Modicon STB distributed I/O solution
    Produkt eller komponent type
    Basic digital input kit
    sammensetning
    STBDDI3725 modul
    STBXBA3000 base
    STBXTS2180, 18-terminal spring clamp connector
    discrete input number
    16
    discrete input voltage
    24 V
    discrete input voltage type
    DC
    Komplementær
    input voltage limits
    11 - 30 V ved possisjon 1
    -3 - 5 V ved possisjon 0
    permissible voltage
    30 V
    discrete input current
    4.5 mA
    nåværende tilstand 0 garantert
    <= 1.5 mA
    nåværende tilstand 1 garantert
    >= 2.5 mA
    Diskrét inngangs logikk
    Positiv
    responstid
    2 ms off-to-on
    2 ms on-to-off
    beskyttelsestype
    Reverse polarity protection
    Input protection resistor-limited
    Power protection integrated fuse on PDM time lag 5 A
    insulation between channels and logic bus
    1500 V for 1 minute
    cold swapping
    Ja
    hot swapping fallback
    Ja for grunnleggende NIM'er
    produktkompatibilitet
    I/O base STBXBA3000
    Power distribution module STBPDT3100/3105
    [Us] merkespenning
    24 V DC
    supply
    Power distribution module
    Strømforbruk
    100 mA 5 V DC logic bus
    merking
    CE
    overspenningskategori
    II
    Status LED
    1 LED grønn module status (RDY)
    1 LED per channel grønn channel status (IN1 to IN16)
    dybde
    65.1 mm
    høyde
    18.4 mm
    bredde
    125 mm
    vekt
    0.086 kg
    Miljø
    standarder
    EN/IEC 61131-2 type 3
    produktsertifikater
    CSA
    FM Class 1 Division 2
    UL
    Forurensninggrad
    2 IEC 60664-1
    operating altitude
    <= 2000 m
    IP-grad
    IP20 EN 61131-2 class 1
    omgivelsestemperatur for drift
    -25...70 °C uten lastreduksjon
    omgivende lufttemperatur for drift
    32...140 °F uten
    omgivende lufttemperatur for oppbevaring
    -40...85 °C uten
    omgivende lufttemperatur for oppbevaring
    -40...185 °F uten
    relativ fuktighet
    95 % 60 °C uten kondens
    Vibrasjonsmotstand
    +/-0.35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail
    5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm symmetrical DIN rail
    støtmotstand
    30 gn 11 ms IEC 88 reference 2-27
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Sertifikat
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 19.06.18
    Størrelse 1.9 MB
    Dato 06.08.18
    Størrelse 42.2 KB
    Dato 19.06.18
    Størrelse 90.3 KB
    Samsvarserklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 06.08.18
    Størrelse 481.7 KB
    Dato 19.06.18
    Størrelse 1.9 MB
    End of life manual
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Marinesertifikater
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    LR_16-20015_STB_FEB2016
    Dato 17.01.18
    Størrelse 318.7 KB
    Dato 17.01.18
    Størrelse 104 KB
    Dato 17.01.18
    Størrelse 289.6 KB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.