Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av STBDDO3705KS Schneider Electric

Se alle Modicon STB

Modicon STB - STBDDO3705KS

Distribuert I/O

Bilde av STBDDO3705KS Schneider Electric
Se alle Modicon STB
Modicon STB - STBDDO3705KS
Distribuert I/O

STB kit 16 ut, 24VDC,0.5A besk,skru

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    4503318
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Modicon STB distributed I/O solution
    Produkt eller komponent type
    Basic digital output kit
    sammensetning
    STBDDO3705 modul
    STBXBA3000 base
    STBXTS1180, 18-terminal screw type connector
    discrete output number
    16
    Digitale utganger
    Solid state
    discrete output voltage
    24 V
    discrete output voltage type
    DC
    Komplementær
    Diskrét utgangs strøm
    500 mA
    discrete output logic
    Positiv
    utgangsspenning
    19.2...30 V DC
    absolutt maks spenning
    35 V 1.3 ms
    responstid
    2 ms off-to-on
    2 ms on-to-off
    cold swapping
    Ja
    hot swapping fallback
    Nei for grunnleggende NIM'er
    beskyttelsestype
    Reverse polarity protection
    Short-circuit protection
    Thermal overload protection
    Power protection integrated fuse on PDM time lag 5 A
    insulation between channels and logic bus
    1500 V for 1 minute
    leakage current
    <= 0.4 mA ved possisjon 0 30 V
    last kapasitans
    <= 10 µF
    load inductance
    <= 1000 mH 4 Hz
    Reset
    Manuell reset COM fault
    produktkompatibilitet
    I/O base STBXBA3000
    Power distribution module STBPDT3100/3105
    [Us] merkespenning
    24 V DC
    supply
    Power distribution module
    Strømforbruk
    135 mA 5 V DC logic bus
    merking
    CE
    overspenningskategori
    II
    Status LED
    1 LED grønn module status (RDY)
    1 LED per channel grønn channel status (OUT1 to OUT16)
    høyde
    13.9 mm
    dybde
    70 mm
    bredde
    128.3 mm
    vekt
    0.086 kg
    Miljø
    standarder
    EN/IEC 61131-2
    produktsertifikater
    CSA
    FM Class 1 Division 2
    UL
    Forurensninggrad
    2 IEC 60664-1
    operating altitude
    <= 2000 m
    IP-grad
    IP20 EN 61131-2 class 1
    omgivelsestemperatur for drift
    0...60 °C uten
    omgivende lufttemperatur for drift
    32...140 °F uten
    omgivende lufttemperatur for oppbevaring
    -40...85 °C uten
    omgivende lufttemperatur for oppbevaring
    -40...185 °F uten
    relativ fuktighet
    95 % 60 °C uten kondens
    Vibrasjonsmotstand
    +/-0.35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail
    5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm symmetrical DIN rail
    støtmotstand
    30 gn 11 ms IEC 88 reference 2-27
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Sertifikat
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 19.06.18
    Størrelse 1.9 MB
    Dato 06.08.18
    Størrelse 42.2 KB
    Dato 19.06.18
    Størrelse 90.3 KB
    Samsvarserklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 06.08.18
    Størrelse 481.7 KB
    Dato 19.06.18
    Størrelse 1.9 MB
    End of life manual
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Marinesertifikater
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    LR_16-20015_STB_FEB2016
    Dato 17.01.18
    Størrelse 318.7 KB
    Dato 17.01.18
    Størrelse 104 KB
    Dato 17.01.18
    Størrelse 289.6 KB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.