Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av STBNDN2212 Schneider Electric

Se alle Modicon STB

Modicon STB - STBNDN2212

Distribuert I/O

Bilde av STBNDN2212 Schneider Electric
Se alle Modicon STB
Modicon STB - STBNDN2212
Distribuert I/O

STB Devicenet

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    4501424
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Modicon STB distributed I/O solution
    Produkt eller komponent type
    Standard Network Interface Module
    Integrert tilkoblingstype
    DeviceNet i samsvar med Open DeviceNet Vendors Assoc HE-13 (RS232 port)
    DeviceNet i samsvar med Open DeviceNet Vendors Assoc 8-way female (RS232 port)
    DeviceNet i samsvar med Open DeviceNet Vendors Assoc 5-way male 1 twisted pair (nettverk)
    antall segmenter
    1 primær, maks 6 utvidelser
    Slave nummer
    64
    transmission rate
    125...500 kbit/s for bus length of 0...1200 m
    Komplementær
    antall adreserbare I/O moduler
    0...32 per island
    kommunikasjonsfunksjoner
    Connection Object (klasse ID5)
    DeviceNet Object (klasse ID3)
    Island Bus Object (class ID101)
    [Us] merkespenning
    24 V DC
    strømforsyningstype
    SELV
    matespenning
    >= 700 mA
    Spenningsgrenser
    19.2...30 V
    input current
    430 mA for supply circuit
    nominell utgangsstrøm
    1.2 A
    0.575 A (60...70 °C)
    output impedance
    <= 0.05 Ohm på 100000 kHz
    utgangsspenning
    5.25 V DC (toleranse: +/- 0.21 %) for logic bus
    merking
    CE
    overspenningskategori
    II
    Status LED
    1 LED rød for module error (ERR)
    1 LED grønn for island state (RUN)
    1 LED grønn for power supply (PWR)
    1 LED Gul for test mode
    1 LED grønn for MNSR
    1 LED grønn for MNSG
    dybde
    70 mm
    høyde
    40 mm
    bredde
    128.3 mm
    Miljø
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Immunity to electromagnetic interference i samsvar med IEC 61131-2
    produktsertifikater
    ATEX Cat 3G
    CSA
    C-Tick
    FM Class 1 Division 2
    UL
    Forurensninggrad
    2 i samsvar med IEC 60664-1
    operating altitude
    <= 2000 m
    IP-grad
    IP20 i samsvar med EN 61131-2 class 1
    omgivelsestemperatur for drift
    0...60 °C uten lastreduksjon
    -25...70 °C with derating factor
    omgivelsestemperatur for lagring
    -40...85 °C
    relativ fuktighet
    95 % på 60 °C uten kondens
    Vibrasjonsmotstand
    +/-0.35 mm (f = 10...58 Hz)
    5 gn (f = 58...150 Hz) på 35 x 15 mm symmetrical DIN rail
    3 gn (f = 58...150 Hz) på 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail
    støtmotstand
    30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27
    Bærekraftig
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Tilgjengelig
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Bruker guide
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 13.12.17
    Størrelse 1.7 MB
    Sertifikat
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 19.06.18
    Størrelse 1.9 MB
    Dato 06.08.18
    Størrelse 42.2 KB
    Dato 19.06.18
    Størrelse 90.3 KB
    Samsvarserklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 06.08.18
    Størrelse 481.7 KB
    Dato 19.06.18
    Størrelse 1.9 MB
    Marinesertifikater
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 17.01.18
    Størrelse 4.2 MB
    ABS Marine Certificate Advantys STB PLCs
    Dato 17.01.18
    Størrelse 3.4 MB
    Dato 17.01.18
    Størrelse 82.5 KB
    Dato 17.01.18
    Størrelse 60.8 KB
    LR_16-20015_STB_FEB2016
    Dato 17.01.18
    Størrelse 318.7 KB
    Dato 17.01.18
    Størrelse 104 KB
    Dato 17.01.18
    Størrelse 289.6 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 23.11.18
    Størrelse 0
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 23.11.18
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.