Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av STBPDT2100K Schneider Electric

Se alle Modicon STB

Modicon STB - STBPDT2100K

Distribuert I/O

Bilde av STBPDT2100K Schneider Electric
Se alle Modicon STB
Modicon STB - STBPDT2100K
Distribuert I/O

STB kit 115/230VAC distribusjon

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    4503347
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Modicon STB distributed I/O solution
    Produkt eller komponent type
    Standard strømforsyningskit
    Komplementær
    sammensetning
    STBPDT2100 modul
    STBXBA2200 base
    STBXTS1130, screw type connectors
    STBXTS2130, spring type connectors
    [Us] merkespenning
    115...230 V
    Type spenningsforsyning
    AC
    nettfrekvens
    50...60 Hz
    power supply output current
    0...10 A 30 °C output circuit
    0...2.5 A 60 °C input circuit
    0...5 A 30 °C input circuit
    0...5 A 60 °C output circuit
    voltage range
    85...265 V AC sensor/actuator bus
    hot swapping fallback
    Hot swapping illegal
    beskyttelsestype
    Built-in overcurrent protection 10 A time-lag output circuit
    Built-in overcurrent protection 5 A time-lag input circuit
    tillatt strøm
    30 A for 2 minutes grounding terminal
    voltage detection threshold
    < 50 V +/-5 AC IN/OUT LED non lit
    > 70 V +/-5 AC IN/OUT LED lit
    produktkompatibilitet
    Mounting base STBXBA2200
    merking
    CE
    overspenningskategori
    II
    Status LED
    1 LED grønn actuator bus power supply (OUT)
    1 LED grønn sensor bus power supply (IN)
    dybde
    65.1 mm
    høyde
    18.4 mm
    bredde
    125 mm
    vekt
    0.129 kg
    Miljø
    produktsertifikater
    CSA
    FM Class 1 Division 2
    UL
    Forurensninggrad
    2 IEC 60664-1
    operating altitude
    <= 2000 m
    IP-grad
    IP20 EN 61131-2 class 1
    omgivelsestemperatur for drift
    0...60 °C uten lastreduksjon
    omgivelsestemperatur for lagring
    -40...85 °C
    relativ fuktighet
    95 % 60 °C uten kondens
    Vibrasjonsmotstand
    +/-0.35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail
    5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm symmetrical DIN rail
    støtmotstand
    30 gn 11 ms IEC 88 reference 2-27
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Sertifikat
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 19.06.18
    Størrelse 1.9 MB
    Dato 06.08.18
    Størrelse 42.2 KB
    Dato 19.06.18
    Størrelse 90.3 KB
    Samsvarserklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 06.08.18
    Størrelse 481.7 KB
    Dato 19.06.18
    Størrelse 1.9 MB
    End of life manual
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Marinesertifikater
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    LR_16-20015_STB_FEB2016
    Dato 17.01.18
    Størrelse 318.7 KB
    Dato 17.01.18
    Størrelse 104 KB
    Dato 17.01.18
    Størrelse 289.6 KB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 24.11.18
    Størrelse 0
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 24.11.18
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.