Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av STBXBE1100K Schneider Electric

Se alle Modicon STB

Modicon STB - STBXBE1100K

Distribuert I/O

Bilde av STBXBE1100K Schneider Electric
Se alle Modicon STB
Modicon STB - STBXBE1100K
Distribuert I/O

STB kit bus utv. ende, pref mod

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    4503350
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Modicon STB distributed I/O solution
    Produkt eller komponent type
    EOS internal bus extension kit
    Komplementær
    sammensetning
    STBXBA2400 størrelse 2 base
    STBXBE1100 modul
    STBXTS1120, 2-terminal screw type connector
    STBXTS2120, 2-terminal spring clamp connector
    montasjeplassering
    End of segment (except for the last segment)
    produktkompatibilitet
    Standard STB modules
    elektrisk tilkobling
    Firewire interface
    merking
    CE
    overspenningskategori
    II
    Miljø
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Immunity to electromagnetic interference IEC 61131-2
    produktsertifikater
    CSA
    FM Class 1 Division 2
    UL
    Forurensninggrad
    2 IEC 60664-1
    operating altitude
    <= 2000 m
    IP-grad
    IP20 EN 61131-2 class 1
    omgivelsestemperatur for lagring
    -40...85 °C
    relativ fuktighet
    95 % 60 °C uten kondens
    Vibrasjonsmotstand
    +/-0.35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail
    5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm symmetrical DIN rail
    støtmotstand
    30 gn 11 ms IEC 88 reference 2-27
    Bærekraftig
    RoHS (datokode: YYWW)
    Produktets miljøprofil
    Tilgjengelig
    Destruksjons-instruks
    Tilgjengelig
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    STBXBE1100K-CAD3D diagram
    Dato 16.03.17
    Størrelse 858.1 KB
    Dato 16.03.17
    Størrelse 8.6 MB
    Sertifikat
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 19.06.18
    Størrelse 1.9 MB
    Dato 06.08.18
    Størrelse 42.2 KB
    Dato 19.06.18
    Størrelse 90.3 KB
    Samsvarserklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 06.08.18
    Størrelse 481.7 KB
    Dato 19.06.18
    Størrelse 1.9 MB
    Marinesertifikater
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    LR_16-20015_STB_FEB2016
    Dato 17.01.18
    Størrelse 318.7 KB
    Dato 17.01.18
    Størrelse 104 KB
    Dato 17.01.18
    Størrelse 289.6 KB
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 24.11.18
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.