Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av STBXBE1300K Schneider Electric

Se alle Modicon STB

Modicon STB - STBXBE1300K

Distribuert I/O

Bilde av STBXBE1300K Schneider Electric
Se alle Modicon STB
Modicon STB - STBXBE1300K
Distribuert I/O

STB kit bus utv. start, pref mod

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    4503349
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Modicon STB distributed I/O solution
    Produkt eller komponent type
    BOS internal bus extension kit
    Komplementær
    sammensetning
    STBXBA2300 størrelse 2 base
    STBXBE1300 BOS modul
    STBXTS1120, 2-terminal screw type connector
    STBXTS2120, 2-terminal spring clamp connector
    montasjeplassering
    Beginning of extension segment
    produktkompatibilitet
    Standard STB modules
    [Us] merkespenning
    24 V
    Type spenningsforsyning
    DC
    Spenningsgrenser
    19.2...30 V
    input current
    400 mA
    utgangsspenning
    5.25 V +/- 0.21 % logic bus
    Type utgangsspenning
    DC
    power supply output current
    1.2 A
    elektrisk tilkobling
    2 pins for removable connector strømforsyning
    Firewire interface
    merking
    CE
    overspenningskategori
    II
    Miljø
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Immunity to electromagnetic interference IEC 61131-2
    produktsertifikater
    CSA
    FM Class 1 Division 2
    UL
    Forurensninggrad
    2 IEC 60664-1
    operating altitude
    <= 2000 m
    IP-grad
    IP20 EN 61131-2 class 1
    omgivelsestemperatur for lagring
    -40...85 °C
    relativ fuktighet
    95 % 60 °C uten kondens
    Vibrasjonsmotstand
    +/-0.35 mm 10...58 Hz
    3 gn 58...150 Hz 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail
    5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm symmetrical DIN rail
    støtmotstand
    30 gn 11 ms IEC 88 reference 2-27
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Tilgjengelig
    Destruksjons-instruks
    Tilgjengelig
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Sertifikat
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 19.06.18
    Størrelse 1.9 MB
    Dato 06.08.18
    Størrelse 42.2 KB
    Dato 19.06.18
    Størrelse 90.3 KB
    Samsvarserklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 06.08.18
    Størrelse 481.7 KB
    Dato 19.06.18
    Størrelse 1.9 MB
    Marinesertifikater
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    LR_16-20015_STB_FEB2016
    Dato 17.01.18
    Størrelse 318.7 KB
    Dato 17.01.18
    Størrelse 104 KB
    Dato 17.01.18
    Størrelse 289.6 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 24.11.18
    Størrelse 0
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 24.11.18
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.