Norway
Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land
Se alle Back-UPS SX3
Bilde av SX3650CI Schneider Electric

SX3650CI

El-nummer: 6604917

Bilde av SX3650CI Schneider Electric
SX3650CI
El-nummer: 6604917

SE BACK-UPS 650VA, 230V, AVR,

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    6604917
  • EAN
    0731304307433
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Teknisk informasjon
    range
    Back-UPS SX3
    produkt eller type komponent
    Uninterruptible power supply (UPS)
    batteritype
    Bly-syre batteri
    Komplementær
    energiverdier
    273 J
    topologi
    Line interactive
    type signal
    Stepped approximation to a sinewave
    kabellengde
    1,16 m
    Antall kabler
    1
    antall batterier
    1
    opptrekkstid
    8 t
    kapasitet på batteri
    86 Ah
    Batterilevetid
    3…5 år
    farge
    Sort
    vekt
    6,2 kg
    høyde
    200 mm
    bredde
    115 mm
    dybde
    257 mm
    Miljø
    driftshøyde
    0...3000 m
    storage altitude
    0…15000 m
    omgivelsestemperatur drift
    0…40 °C
    omgivelsestemperatur for lagring
    -15…40 °C
    standarder
    EN/IEC 60950-1
    produktsertifikater
    GOST
    CE
    NEMKO
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus
    Green Premium miljømerket produkt
    REACh-regelverk
    EU RoHS-direktiv
    Fri for giftige tungmetaller
    Ja
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Miljøinformasjon
    WEEE
    Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
    Garantiperiode
    Garanti
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Bruker guide
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Back-UPS SX3650CI (Versjon 0)
    Dato 25.11.18
    Størrelse 69.7 KB
    Spesifikasjonsguide
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Back-UPS SX3 SX3650CI Specification Sheet (Versjon 1.0)
    Dato 25.05.15
    Størrelse 137.8 KB
    Sertifikat
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    EMC report for SX3650CI (Versjon 0)
    Dato 25.11.18
    Størrelse 265.7 KB
    Ctick report of SX3650CI (Versjon 0)
    Dato 25.11.18
    Størrelse 3.2 MB
    TUV CB for SX3500CI/SX3650CI (Versjon 0)
    Dato 25.11.18
    Størrelse 0
    CE DOC for UPS SX3 (Versjon 0)
    Dato 20.11.18
    Størrelse 815.8 KB
    EU RoHS-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 15.09.19
    Størrelse 195.3 KB
    REACh-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 15.09.19
    Størrelse 195.3 KB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.
Sammenlign produkter: /