Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Modicon TM5
Bilde av TM5SDO2TAFS Schneider Electric

TM5SDO2TAFS

Green premium brand logo
Bilde av TM5SDO2TAFS Schneider Electric
TM5SDO2TAFS
Green premium brand logo

Mod, FS 2DO 24Vdc Tr 2A

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3595864128160
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Modicon TM5
    produkt eller type komponent
    Safety dc discrete output module
    discrete output number
    2
    Digitale utganger
    Solid state
    Komplementær
    serie kompatibilitet
    PacDrive LMC motion controller
    produktkompatibilitet
    PacDrive LMC Pro 2
    PacDrive LMC Pro
    PacDrive LMC Eco
    Utgangsspenning
    24 V DC
    output voltage limits
    20,4 - 28,8 V
    discrete output logic
    Kilde
    current per channel
    2 A
    maximum current per output common
    4 A
    farge
    Rød
    peak utgangsstrøm
    12 A
    switching frequency
    <= 500 Hz ohmsk last
    maximum leakage current
    10 µA når avslått
    type vern
    Overlastbeskyttelse
    Kortslutningsvern
    Skille
    500 Vrms AC insulation between channel and bus
    No insulation between channels