Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Modicon TSX Micro
Bilde av TSXASZ401 Schneider Electric
Utgått

TSXASZ401

El-nummer: 4500454

Bilde av TSXASZ401 Schneider Electric
Utgått
TSXASZ401
El-nummer: 4500454

4 ut ana spenning

Vis flere egenskaper
Det finnes ingen erstatning for TSXASZ401. Kontakt oss for mer informasjon.
  • EAN
    3389110604535
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Modicon TSX Micro automation platform
    produkt eller type komponent
    Analog utgang modul
    antall kanaler
    4
    analogue output type
    +/- 10 V
    0...10 V
    Komplementær
    analog/digital conversion
    11 bits 0...10 V
    11 bits + sign +/- 10 V
    responstid
    400 µs
    utgangslast
    >= 2 Ohm
    beskyttelsestype
    Kortsluttning
    temperature drift
    0.096 %/10 °C
    Strømforbruk
    90 mA
    isolation voltage
    1000 V AC
    vekt
    0,2 kg
    Forpakningsinformasjon
    Enhetstype forpakning 1
    PCE
    Antall enheter forpakning 1
    1
    Forpakning 1 vekt
    636 g
    Forpakning 1 høyde
    5,5 cm
    Forpakning 1 bredde
    18 cm
    Forpakning 1 lengde
    26 cm
    Forpakning 2 vekt
    5,088 kg
    Bærekraftig
    EU RoHS-direktiv
    Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet
    Kinas RoHS-forskrift
    WEEE
    Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer
    View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk10
    • norsk2
    • English8
    • French5
    • German1
    • Italian1
    • Spanish1
    Sertifikat
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versjon 00)
    Filer i dokumentet
    Beskrivelse
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 224.3 KB
    Dato 28.08.20
    Filer i dokumentet
    Beskrivelse
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 77.2 KB
    Dato 21.04.11
    Instruksjonsark
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    TSXASZ401, TSXASZ200, Analog Outputs (Versjon 04)
    Beskrivelse
    This Quick Reference Guide desribes the characteristics of the TSXASZ401, TSXASZ200 analog Outputs for TSX Micro PLCs
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 2.3 MB
    Dato 01.06.09
    Beskrivelse
    This Quick Reference Guide desribes the characteristics of the TSXASZ401, TSXASZ200 analog Outputs for TSX Micro PLCs
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    TSXASZ401 : 4 ut ana spenning
    Beskrivelse
    4 ut ana spenning
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 27.11.20
    Beskrivelse
    4 ut ana spenning
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    TSXASZ401 : 4 ut ana spenning
    Beskrivelse
    4 ut ana spenning
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 27.11.20
    Beskrivelse
    4 ut ana spenning
    Marinesertifikater
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    RMRS Marine Certificate MICRO PLCs (Versjon 1.0)
    Beskrivelse
    Russian Maritime Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 1.2 MB
    Dato 29.12.16
    Beskrivelse
    Russian Maritime Register of Shipping
    DNV-GL Marine Certificate MICRO PLCs (Versjon 1.0)
    Beskrivelse
    Det Norske Veritas
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 156.8 KB
    Dato 15.11.16
    Beskrivelse
    Det Norske Veritas
    ABS_16-GE1475506_TSX37_FEB2016 (Versjon 1.0)
    Beskrivelse
    American Bureau of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 1.7 MB
    Dato 18.02.16
    Beskrivelse
    American Bureau of Shipping
    Samsvarserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    DCC_MICRO_JUL2016 (Versjon 1.0)
    Beskrivelse
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 456.6 KB
    Dato 20.07.16
    Beskrivelse
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    DCC_TSXMICRO_JUL2016 (Versjon 1.0)
    Beskrivelse
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 456.6 KB
    Dato 20.07.16
    Beskrivelse
    Manufacturer's Declaration of Conformity
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.