Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Altivar 71
Bilde av VW3A46131 Schneider Electric

VW3A46131

El-nummer: 4177454

Bilde av VW3A46131 Schneider Electric
VW3A46131
El-nummer: 4177454

Passiva filter 150A 400V 50Hz 5%THDi

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606480640223
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produkt eller type komponent
    Passive filter
    produktspesifikk applikasjon
    Reduction of current harmonics
    Komplementær
    serie kompatibilitet
    Altivar 61
    Altivar Process ATV900
    Altivar 71
    Altivar Process ATV600
    [Us] matespenning
    400 V +/- 10 %
    power supply frequency
    50 Hz +/- 2 %
    kvantum per stasjon
    1 filter per drive for variable speed drive ATV650 veggmontering, motor: 75 kW/100 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV630 veggmontering, motor: 75 kW/100 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV950 veggmontering, motor: 75 kW/100 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV930 veggmontering, motor: 75 kW/100 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV61H motor: 90 kW/125 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV61W motor: 75 kW/100 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV61W motor: 90 kW/125 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV71H motor: 90 kW/125 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV61H motor: 75 kW/100 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV71H motor: 75 kW/100 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV71W motor: 75 kW/100 hp
    1 filter per drive for variable speed drive ATV71Q motor: 90 kW/125 hp
    [In] merkestrøm
    144 A for inngang
    150 A for utgang
    antall faser i nettverket
    3 faser
    THDI
    5 % for variable speed drive ATV650 motor: 55 kW/75 hp
    5 % for variable speed drive ATV630 motor: 55 kW/75 hp
    10 % for variable speed drive ATV61H motor: 75 kW/100 hp
    10 % for variable speed drive ATV71H motor: 75 kW/100 hp
    10 % for variable speed drive ATV71W motor: 75 kW/100 hp
    5 % for variable speed drive ATV61H motor: 90 kW/125 hp
    5 % for variable speed drive ATV61W motor: 75 kW/100 hp
    5 % for variable speed drive ATV61W motor: 90 kW/125 hp
    5 % for variable speed drive ATV71H motor: 90 kW/125 hp
    5 % for variable speed drive ATV71Q motor: 90 kW/125 hp
    5 % for variable speed drive ATV950 motor: 55 kW/75 hp
    5 % for variable speed drive ATV930 motor: 55 kW/75 hp
    max strøm
    1.5 x nominal current (duration = 60 s)
    effektivitet
    98 %
    Varmetap
    962 W
    cos phi
    1 (150 % of line current)
    0.85 (75 % of line current)
    0.99 (100 % of line current)
    elektrisk tilkobling
    A, B klemme, tilkoblingskapasitet: 2.5 mm2
    X1-1...X2-3 klemme, tilkoblingskapasitet: 2.5 ... 90 mm²
    elektrisk isolasjonsklasse
    Klasse F
    vekt
    126 kg
    Miljø
    IP-grad
    IP20
    IP55 ( kabinettmontering)
    Vibrasjonsmotstand
    2mm topp til topp (f= 5…13,2 Hz) i samsvar med EN 60068-2-6
    0.7 gn (f= 13,2…150 Hz) i samsvar med EN 60068-2-6
    relativ fuktighet
    5…85 % without condensation
    omgivelsestemperatur for drift
    45…60 °C ( med strømlastreduksjon på 3 % per °C)
    5…45 °C ( uten strøm belastningsreduksjon)
    omgivende lufttemperatur for oppbevaring
    −25…55 °C lagring i originalemballasje
    −25…65 °C under transport
    operating altitude
    <= 1000 m uten strøm belastningsreduksjon
    > 1000...4000 m with current derating 5 % per 1000 m
    standarder
    EN/IEC 61000-2-4
    EN/IEC 61000-2-2
    G5/4 engineering recommendation
    EN/IEC 61000-3-4
    EN/IEC 61000-3-12
    EN/IEC 61000-3-2
    Forpakningsinformasjon
    Forpakning 1 vekt
    126,000 kg
    Bærekraftig
    REACh-regelverk
    REACh fri for SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
    EU RoHS-erklæring
    Fri for giftige tungmetaller
    Ja
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Garantiperiode
    Garanti
    18 måneder
  • Vis mer
    View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk8
    • norsk4
    • English5
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 13 MB
    Dato 15.07.20
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 11.6 MB
    Dato 15.07.20
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 10.7 MB
    Dato 18.06.14
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 9 MB
    Dato 18.06.14
    Instruksjonsark
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 1.5 MB
    Dato 28.05.14
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    VW3A46131 : Passiva filter 150A 400V 50Hz 5%THDi
    Beskrivelse
    Passiva filter 150A 400V 50Hz 5%THDi
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 29.11.20
    Beskrivelse
    Passiva filter 150A 400V 50Hz 5%THDi
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    VW3A46131 : Passiva filter 150A 400V 50Hz 5%THDi
    Beskrivelse
    Passiva filter 150A 400V 50Hz 5%THDi
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 29.11.20
    Beskrivelse
    Passiva filter 150A 400V 50Hz 5%THDi
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    VW3A46131 : VW3A46131_REACH_DECLARATION
    Beskrivelse
    VW3A46131_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 29.11.20
    Beskrivelse
    VW3A46131_REACH_DECLARATION
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.