Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Lexium Controller LMC10 & LMC20
Bilde av VW3M4701 Schneider Electric

VW3M4701

Bilde av VW3M4701 Schneider Electric
VW3M4701

Master encoder kabel, 3m SUB15HD

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3389119214551
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie kompatibilitet
    Lexium 32
    Altivar Machine ATV340
    Lexium Controller
    Altivar Process ATV900
    tilbehør / separat del kategori
    Tilkoblingstilbehør
    tilbehør / type del
    Tilkoplingskabel
    produkt eller type komponent
    Cable for SSI serial incremental or absolute master encoders input
    produktkompatibilitet
    ATV340
    ATV950
    ATV930
    LXM32
    LMC
    tilbehør / separat del betegnelse
    Mellom SSI serie inkrementell eller absolutt mester kodere innspill og LMC
    Komplementær
    elektrisk tilkobling
    1 stripped end
    1 connector
    tilkoblingstype
    En han SUB-D 15
    kabellengde
    1 m
    Forpakningsinformasjon
    Enhetstype forpakning 1
    PCE
    Antall enheter forpakning 1
    1
    Forpakning 1 vekt
    114 g
    Forpakning 1 høyde
    2,2 cm
    Forpakning 1 bredde
    13,7 cm
    Forpakning 1 lengde
    19,6 cm
    Enhetstype forpakning 2
    S04
    Antall enheter forpakning 2
    100
    Forpakning 2 vekt
    12,556 kg
    Forpakning 2 høyde
    30 cm
    Forpakning 2 bredde
    40 cm
    Forpakning 2 lengde
    60 cm
    Bærekraftig
    EU RoHS-direktiv
    Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
    EU RoHS-erklæring
    Fri for giftige tungmetaller
    Ja
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk8
    • norsk3
    • English6
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 8.2 MB
    Dato 18.06.20
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 8.4 MB
    Dato 18.06.20
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 9.3 MB
    Dato 16.03.20
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 12 MB
    Dato 09.12.19
    Bruker guide
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 9.4 MB
    Dato 02.09.17
    Instruksjonsark
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 141.9 KB
    Dato 07.06.18
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    VW3M4701 : VW3M4701_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    VW3M4701_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 14.07.20
    Beskrivelse
    VW3M4701_ROHS_DECLARATION
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    VW3M4701 : VW3M4701_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    VW3M4701_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 14.07.20
    Beskrivelse
    VW3M4701_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.