Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Lexium Controller LMC10 & LMC20
Bilde av VW3M8701R030 Schneider Electric

VW3M8701R030

Bilde av VW3M8701R030 Schneider Electric
VW3M8701R030

PC-kabel seriell, 3m, RJ45/SUB-D9 hylse

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3389119214537
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie kompatibilitet
    Lexium Controller
    tilbehør / separat del kategori
    Tilkoblingstilbehør
    tilbehør / type del
    Kkoplingskabel
    produkt eller type komponent
    Cable for PC serial port via serial link
    produktkompatibilitet
    LMC
    tilbehør / separat del betegnelse
    Mellom PC seriell port og LMC
    Komplementær
    elektrisk tilkobling
    2 connectors
    tilkoblingstype
    1 RJ45
    En hun SUB-D 9
    kabellengde
    3 m
    Forpakningsinformasjon
    Enhetstype forpakning 1
    PCE
    Antall enheter forpakning 1
    1
    Forpakning 1 vekt
    166 g
    Forpakning 1 høyde
    2 cm
    Forpakning 1 bredde
    19 cm
    Forpakning 1 lengde
    20 cm
    Bærekraftig
    EU RoHS-direktiv
    Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
    EU RoHS-erklæring
    Fri for giftige tungmetaller
    Ja
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer View less

    Dokumenter

    Språk
    • norsk2
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    VW3M8701R030 : VW3M8701R030_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    VW3M8701R030_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 07.07.20
    Beskrivelse
    VW3M8701R030_ROHS_DECLARATION
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    VW3M8701R030 : VW3M8701R030_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    VW3M8701R030_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 07.07.20
    Beskrivelse
    VW3M8701R030_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.