Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Harmony XAC
Bilde av XACB030 Schneider Electric

XACB030

El-nummer: 4306259

Bilde av XACB030 Schneider Electric
XACB030
El-nummer: 4306259

Hengetablå tom 3 hull plast

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3389110470673
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Harmony XAC
    produkt eller type komponent
    Pendant control station
    kortnavn utstyr
    XACB
    Komplementær
    tablå type
    Dobbeltisolert
    Kapslingsmatriale
    Glassfiberarmert polyester
    type elektrisk krets
    Styrekrets
    Hovedstrøm
    kapslingstype
    Tom kapsling
    antall hull
    3 hull
    kontrollstasjon farge
    Gul
    kabelinngang
    Gummihylse med trappet oppføring 7…13 mm
    beskyttelsesbøyle
    Uten
    vertikal operatør cut-out center
    40 mm
    standarder
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    produktsertifikater
    CSA type 4
    overflatebeskyttelse
    TH
    omgivelsestemperatur drift
    −25…70 °C
    omgivelsestemperatur for lagring
    −40…70 °C
    Vibrasjonsmotstand
    15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6