Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av XB5AV66 Schneider Electric

Se alle Harmony XB5

Harmony XB5 - XB5AV66

Komplette trykknapper

Bilde av XB5AV66 Schneider Electric
Se alle Harmony XB5
Harmony XB5 - XB5AV66
Komplette trykknapper

SIGNALLAMPE BLÅ < 250V BA9S

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Harmony XB5
    Produkt eller komponent type
    Signallampe
    kortnavn utstyr
    XB5
    innfatningsmateriale
    Plast
    festebrakettmateriale
    Plast
    Hode type
    Standard
    Montasjediameter
    22 mm
    salg per udelelig kvantitet
    1
    Formen på varslingsenhetens hode
    Rund
    kalott eller dekselfarge
    Blå
    knappens tilleggs info.
    Med vanlig deksel
    lyskilde
    Pære ikke inkludert
    pæreholder
    BA 9s
    lysblokkforsyning
    Direkte / <= 2.4 W
    lyskildefarge
    Blå
    [Us] merkespenning
    <= 250 V
    [Us] matespenning
    <= 250 V
    Komplementær
    høyde
    42 mm
    bredde
    30 mm
    dybde
    55 mm
    Klemmebeskrivelse ISO n°1
    (X1-X2)PL
    vekt
    0.037 kg
    resistens til høytrykksvask
    7000000 Pa på 55 °C,avstand: 0.1 m
    tilkoblingsklemmer
    Skrutilkobling: <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i henhold til EN/IEC 60947-1
    Skrutilkobling: 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² uten endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1
    [Ui] isolasjonsspenning
    250 V (grad av forurensning: 3) i samsvar med EN 60947-1
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    4 kV i henhold til EN 60947-1
    signaltype
    Klar
    enhetens utseende
    Komplett produkt
    Miljø
    overflatebeskyttelse
    TH
    omgivelsestemperatur for lagring
    -40...70 °C
    omgivelsestemperatur drift
    -40...55 °C
    beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
    I henhold til IEC 60536
    overspenningskategori
    Class II conforming to IEC 60536
    IP-grad
    IP69 conforming to IEC 60529
    IP69K conforming to ISO 20653
    IP66 i henhold til IEC 60529
    IP67 i henhold til IEC 60529
    NEMA beskyttelsesgrad
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK beskyttelsesklasse
    IK05 i samsvar med IEC 50102
    standarder
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    produktsertifikater
    CSA
    UL listet
    Vibrasjonsmotstand
    5 gn (f = 12...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
    støtmotstand
    30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27
    50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Pilot light, complete, Blue
    Dato 25.09.13
    Størrelse 226.3 KB
    Dato 25.09.13
    Størrelse 250.1 KB
    Sertifikat
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Instruksjonsark
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Samsvarserklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Marinesertifikater
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 13.12.17
    Størrelse 516.3 KB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.