Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av XB5AW33B5 Schneider Electric

Se alle Harmony XB5

Harmony XB5 - XB5AW33B5

Komplette trykknapper

Bilde av XB5AW33B5 Schneider Electric
Se alle Harmony XB5
Harmony XB5 - XB5AW33B5
Komplette trykknapper

Trykknapp m/lys grønn 24V Led

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    4303825
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Harmony XB5
    Produkt eller komponent type
    Illuminated push-button
    kortnavn utstyr
    XB5
    innfatningsmateriale
    Plast
    festebrakettmateriale
    Plast
    Hode type
    Standard
    Montasjediameter
    22 mm
    salg per udelelig kvantitet
    1
    Formen på varslingsenhetens hode
    Rund
    Type arm/stempel
    Fjærretur
    operatørprofil
    Grønn innfelt umerket
    knappens tilleggs info.
    Med vanlig deksel
    kontakttype og sammensetning
    1 NO + 1 NC
    driftsområde kontakter
    Treg brems
    tilkoblingsklemmer
    Skrutilkobling: <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i henhold til EN/IEC 60947-1
    Skrutilkobling: 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² uten endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1
    lyskilde
    Beskyttet LED
    pæreholder
    Innebygget LED
    [Us] matespenning
    24 V AC/DC, 50/60 Hz
    Komplementær
    høyde
    42 mm
    bredde
    30 mm
    dybde
    57 mm
    Klemmebeskrivelse ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    vekt
    0.056 kg
    resistens til høytrykksvask
    7000000 Pa på 55 °C,avstand: 0.1 m
    kontaktbruk
    Standard kontakter
    Positiv åpning
    Med positive opening i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    driftsavstand
    1.5 mm (NC skiftende elektriske tilstand )
    2.6 mm (NO skiftende elektriske tilstand )
    4.3 mm (totaldistanse)
    betjeningskraft
    3.5 N (NC skiftende elektriske tilstand )
    3.8 N
    mekanisk levetid
    10000000 sykluser
    Tiltrekkningsmoment
    0.8...1.2 N.m i henhold til EN 60947-1
    formen på skruehodet
    Kryss hode kompatibel med Philips no 1 skrutrekker
    Kryss hode kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker
    Hullet hode kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker
    Hullet hode kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker
    kontaktmateriale
    Sølvlegering (Ag/Ni)
    kortslutningsvern
    10 A kassettsikring type gG i henhold til EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] fri luft termisk strøm
    10 A i henhold til EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] isolasjonsspenning
    600 V (grad av forurensning: 3) i henhold til EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    6 kV i henhold til EN/IEC 60947-1
    [Ie] nominell driftsstrøm
    3 A på 240 V, AC-15, A600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
    6 A på 120 V, AC-15, A600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A på 600 V, DC-13, Q600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A på 250 V, DC-13, Q600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A på 125 V, DC-13, Q600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A på 600 V, AC-15, A600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
    Elektrisk levetid
    1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7
    Λ < 10exp(-6) på 5 V, 1 mA i rent miljø i henhold til EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) på 17 V, 5 mA i rent miljø i henhold til EN/IEC 60947-5-4
    signaltype
    Klar
    Spenningsgrenser
    19.2...30 V DC
    21.6...26.4 V AC
    Strømforbruk
    18 mA
    levetid
    100000 t ved nominell spenning og 25 ° C
    motstand mot spenningsvariasjon
    1 kV i henhold til IEC 61000-4-5
    enhetens utseende
    Komplett produkt
    Miljø
    overflatebeskyttelse
    TH
    omgivelsestemperatur for lagring
    -40...70 °C
    omgivelsestemperatur drift
    -40...70 °C
    overspenningskategori
    Class II conforming to IEC 60536
    IP-grad
    IP69
    IP67
    IP66 i henhold til IEC 60529
    IP69K
    NEMA beskyttelsesgrad
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK beskyttelsesklasse
    IK05 i samsvar med IEC 50102
    standarder
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    produktsertifikater
    GL
    UL listet
    RINA
    CSA
    DNV
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Vibrasjonsmotstand
    5 gn (f = 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
    støtmotstand
    30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27
    50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27
    motstand mot raske transienter
    2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
    motstand mot elektromagnetiske felt
    10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
    motstand mot elektrostatisk utladning
    6 kV ved kontakt (på metalldeler) i henhold til IEC 61000-4-2
    8 kV i fri luft (i isolerende deler) i henhold til IEC 61000-4-2
    elektromagnetiske utslipp
    Klasse B i henhold til IEC 55011
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 26.10.18
    Størrelse 14.2 MB
    Sertifikat
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 30.10.18
    Størrelse 1.1 MB
    Instruksjonsark
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Samsvarserklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Marinesertifikater
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 21.02.12
    Størrelse 893.9 KB
    Dato 21.01.16
    Størrelse 151 KB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.