Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Harmony XB6
Bilde av XB6EDA31P Schneider Electric
Utgått

XB6EDA31P

Green premium brand logo
Bilde av XB6EDA31P Schneider Electric
Utgått
XB6EDA31P
Green premium brand logo

Trykknapp rektangulær i grønn farge med fjær retur og 1 C/O

Vis flere egenskaper
Det finnes ingen erstatning for XB6EDA31P. Kontakt oss for mer informasjon.
  • EAN
    3389110629521
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Harmony XB6E
    produkt eller type komponent
    Monolithic push-button
    kortnavn utstyr
    XB6E
    innfatningsmateriale
    Plast
    Montasjediameter
    16 mm
    salg per udelelig kvantitet
    5
    Formen på varslingsenhetens hode
    Rektangulær
    Type arm/stempel
    spring return
    operatørprofil
    Green flush
    kontakttype og sammensetning
    1 C/O
    driftsområde kontakter
    Momentan
    tilkoblingsklemmer
    Isolert faston, forbindelses størrelse: 2,8 x 0,5 mm
    Lodde terminal, klem kapasitet: <= 0.75 mm² AWG 19
    Rask kontakten
    kontaktmateriale
    Gull-blinket sølv
    Komplementær
    vekt
    0,006 kg
    overspenningskategori
    II i samsvar med IEC 60536
    driftsposisjon
    Alle posisjoner
    merking
    CE
    mekanisk levetid
    1000000 sykluser
    Tiltrekkningsmoment
    0,6…1 N.m
    contact resistance
    50 mOhm på 1/6 V
    kortslutningsvern
    2 A kassettsikring type gG
    [Ith] fri luft termisk strøm
    3 A ( rask kontakten)
    5 A
    [Ie] nominell driftsstrøm
    1,5 A på 120 V, AC-12 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
    1 A på 240 V, AC-12 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
    0,7 A på 240 V, AC-13 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
    1 A på 120 V, AC-13 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
    1 A på 24 V, DC-12 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
    0,7 A på 24 V, DC-13 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
    0,2 A på 125 V, DC-12 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
    0,15 A på 125 V, DC-13 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
    elektrisk levetid
    100000 sykluser, AC, 0,7 A på 220 V i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    Miljø
    omgivelsestemperatur for lagring
    −40…70 °C
    omgivelsestemperatur drift
    −10…55 °C
    IP-grad
    IP65 i samsvar med IEC 60529
    standarder
    IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    JIS C 4520
    JIS C 852
    produktsertifikater
    CCC
    CURus
    Vibrasjonsmotstand
    1 mm (f= 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
    støtmotstand
    10 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
    Forpakningsinformasjon
    Forpakning 1 vekt
    0,009 kg
    Forpakning 1 høyde
    0,280 dm
    Forpakning 1 bredde
    0,730 dm
    Forpakning 1 lengde
    1,850 dm
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus
    Green Premium miljømerket produkt
    REACh-regelverk
    EU RoHS-direktiv
    Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
    EU RoHS-erklæring
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Miljøinformasjon
    Produktets livssyklus
    WEEE
    Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer
    View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk14
    • norsk7
    • English11
    • French5
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 6.3 MB
    Dato 13.05.18
    CAD
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    Rectangular pushbutton XB6E (Versjon 1.0)
    Filer i dokumentet
    dwg
    96.5 KB
    dxf
    201.7 KB
    dwf
    2.6 KB
    wmf
    26.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 327.4 KB
    Dato 13.01.05
    Filer i dokumentet
    dwg
    96.5 KB
    dxf
    201.7 KB
    dwf
    2.6 KB
    wmf
    26.7 KB
    Rectangular pushbutton XB6E (Versjon 1.0)
    Filer i dokumentet
    dwg
    100.2 KB
    dxf
    221.6 KB
    dwf
    3.4 KB
    wmf
    25.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 351.1 KB
    Dato 13.01.05
    Filer i dokumentet
    dwg
    100.2 KB
    dxf
    221.6 KB
    dwf
    3.4 KB
    wmf
    25.8 KB
    Rectangular pushbutton XB6E (Versjon 1.0)
    Filer i dokumentet
    dwg
    97.7 KB
    dxf
    219.6 KB
    dwf
    3.3 KB
    wmf
    30.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 350.9 KB
    Dato 13.01.05
    Filer i dokumentet
    dwg
    97.7 KB
    dxf
    219.6 KB
    dwf
    3.3 KB
    wmf
    30.3 KB
    Rectangular pushbutton XB6E (Versjon 1.0)
    Filer i dokumentet
    dwg
    96.5 KB
    dxf
    211.6 KB
    dwf
    2.5 KB
    wmf
    16.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 327.3 KB
    Dato 13.01.05
    Filer i dokumentet
    dwg
    96.5 KB
    dxf
    211.6 KB
    dwf
    2.5 KB
    wmf
    16.7 KB
    Sertifikat
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 1.2 MB
    Dato 11.01.19
    Beskrivelse
    CCC Certifcate
    prp.document.label.format html
    Størrelse 315 B
    Dato 10.09.15
    Beskrivelse
    UL Certificate
    prp.document.label.format html
    Størrelse 315 B
    Dato 28.03.14
    XB6E Control and signaling units (Versjon 1.0)
    Beskrivelse
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 79.9 KB
    Dato 09.10.03
    Beskrivelse
    CSA Certificate
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    XB6EDA31P : XB6EDA31P_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    XB6EDA31P_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 02.12.20
    Beskrivelse
    XB6EDA31P_ROHS_DECLARATION
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    XB6EDA31P : XB6EDA31P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    XB6EDA31P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 02.12.20
    Beskrivelse
    XB6EDA31P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Produktmiljøprofil
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 212.2 KB
    Dato 01.03.13
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    XB6EDA31P : Trykknapp rektangulær i grønn farge med fjær retur og 1 C/O
    Beskrivelse
    Trykknapp rektangulær i grønn farge med fjær retur og 1 C/O
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 02.12.20
    Beskrivelse
    Trykknapp rektangulær i grønn farge med fjær retur og 1 C/O
    Samsvarserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    XB6E ZB6Y Control and signaling unit (Versjon 1.0)
    Beskrivelse
    Manufacturer declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 447.3 KB
    Dato 19.04.16
    Beskrivelse
    Manufacturer declaration of conformity
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.