Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Preventa XCS
Bilde av XCSDM480102 Schneider Electric
Utgått

XCSDM480102

Bilde av XCSDM480102 Schneider Electric
Utgått
XCSDM480102

Magnetbr. SIL3, 2m kabel

Vis flere egenskaper
Det finnes ingen erstatning for XCSDM480102. Kontakt oss for mer informasjon.
  • EAN
    3389118307308
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Preventa Safety detection
    produkt eller type komponent
    Coded magnetic system
    Type komponent
    XCSDM4
    Design
    Rektangulær
    størrelse
    100 x 34 x 32 mm
    kontakttype og sammensetning
    1 NO + 1 NO
    materiale
    Plast
    elektrisk tilkobling
    Pre-cabled
    Kabelsammensettning
    8 x 0.25 mm
    kabellengde
    2 m
    ohmic cable resistance
    180 mOhm
    lokal varsling
    Grønn, orange og rød 1 LED
    innflygingsretninger
    9 retninger
    [Ue] merkespenning
    24 V DC ( - 20...10 %)
    [Ui] isolasjonsspenning
    36 V DC
    Komplementær
    kabelens ytre diameter
    6,1 mm
    type of output stage
    Solid-state, PNP
    safety outputs
    2 utganger 1.5A, 24V, DC
    alarm output
    En solid-state-utgang, 0,5 A, 24 V DC, PNP
    [Sa] trygg drifts avstand