Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   OsiSense XS & XT
Bilde av XS118B3NBL2 Schneider Electric

XS118B3NBL2

El-nummer: 4317259

Green premium brand logo
Bilde av XS118B3NBL2 Schneider Electric
XS118B3NBL2
El-nummer: 4317259
Green premium brand logo

Ind.giv Ø18 m/gj.NPN L=2m

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3389119036511
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    OsiSense XS
    Serie navn
    Generelt formål
    Sensor type
    Inductive proximity sensor
    applikasjon
    Mobilt utstyr
    Sensor navn
    XS1
    Sensor design
    Sylindrisk M18
    størrelse
    40 mm
    type kropp
    Fast
    Montering
    Innfelt montering
    materiale
    Metall
    type utgangssignal
    Discrete
    ledningsnett teknikk
    3-wire
    [Sn] nominelle føleavstand
    8 mm
    Diskret utgangsfunksjon
    1 NC
    utgangskretstype
    DC
    Digitale utganger
    NPN
    elektrisk tilkobling
    Kabel
    kabellengde
    2 m
    [Us] matespenning
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    Svitsjekapasitet i mA
    <= 200 mA med overspenning og kortslutnings beskyttelse<