Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   OsiSense XS & XT
Bilde av XS1M18MB250 Schneider Electric

XS1M18MB250

El-nummer: 4319332

Green premium brand logo
Bilde av XS1M18MB250 Schneider Electric
XS1M18MB250
El-nummer: 4319332
Green premium brand logo

24-240ACDC 2-leder NC Sn=5mm

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3389110915761
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    OsiSense XS
    Serie navn
    Generelt formål
    Sensor type
    Inductive proximity sensor
    koblingsskjema
    2-wire
    utgangskretstype
    AC/DC
    beskyttelsestype
    Kortslutningsvern multi spenning
    applikasjon
    2-leder kortslutningsvern DC
    Sensor navn
    XS1
    Sensor design
    Sylindrisk M18
    størrelse
    60 mm
    type kropp
    Fast
    Montering
    Innfelt montering
    materiale
    Metall
    type utgangssignal
    Discrete
    ledningsnett teknikk
    2-wire
    [Sn] nominelle føleavstand
    5 mm
    Diskret utgangsfunksjon
    1 NC
    elektrisk tilkobling
    Cable