Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   OsiSense XS & XT
Bilde av XS230SAMAU20 Schneider Electric

XS230SAMAU20

El-nummer: 4347601

Green premium brand logo
Bilde av XS230SAMAU20 Schneider Electric
XS230SAMAU20
El-nummer: 4347601
Green premium brand logo

Induktiv giver Ø30 AC no plugg

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3389119113410
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    OsiSense XS
    Serie navn
    Application
    Sensor type
    Inductive proximity sensor
    applikasjon
    Mat og Drikke
    marked
    Pharmaceutical
    Sensor navn
    XS2
    Sensor design
    Sylindrisk M30
    størrelse
    74 mm
    type kropp
    Fast
    Montering
    Non flush mountable
    materiale
    Rustfritt stål
    type utgangssignal
    Discrete
    ledningsnett teknikk
    2-wire
    [Sn] nominelle føleavstand
    22 mm
    Diskret utgangsfunksjon
    1 NO
    utgangskretstype
    AC/DC
    elektrisk tilkobling
    Male connector 1/2"20 UNF, 3 pins
    [Us] matespenning
    24...240 V AC 50/60 Hz
    24...240 V DC
    Svitsjekapasitet i mA
    5...200 mA DC
    5...300 mA AC