Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   OsiSense XS & XT
Bilde av XS4P30NB340 Schneider Electric

XS4P30NB340

El-nummer: 4350118

Green premium brand logo
Bilde av XS4P30NB340 Schneider Electric
XS4P30NB340
El-nummer: 4350118
Green premium brand logo

PLAST Ø30,NPN,NC,KAB.SN=15

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3389110927030
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Telemecanique Inductive proximity sensors XS
    Serie navn
    Generelt formål
    Sensor type
    Inductive proximity sensor
    Sensor navn
    XS4
    Sensor design
    Sylindrisk M30
    størrelse
    43 mm
    type kropp
    Fast
    Montering
    Non flush mountable
    materiale
    Plast
    type utgangssignal
    Discrete
    ledningsnett teknikk
    3-wire
    [Sn] nominelle føleavstand
    15 mm
    Diskret utgangsfunksjon
    1 NC
    utgangskretstype
    DC
    Digitale utganger
    NPN
    elektrisk tilkobling
    Kabel
    kabellengde
    2 m
    [Us] matespenning