Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   OsiSense XS & XT
Bilde av XS618B4NAM12 Schneider Electric

XS618B4NAM12

Green premium brand logo
Bilde av XS618B4NAM12 Schneider Electric
XS618B4NAM12
Green premium brand logo

USKJ.Ø18,NPN,NO,M12PLUG.SN=12

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3389119014014
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Telemecanique Inductive proximity sensors XS
    Serie navn
    Generelt formål
    Sensor type
    Inductive proximity sensor
    applikasjon
    Mobilt utstyr
    Sensor navn
    XS6
    Sensor design
    Sylindrisk M18
    størrelse
    72 mm
    type kropp
    Fast
    Montering
    Non flush mountable
    materiale
    Metall
    type utgangssignal
    Discrete
    ledningsnett teknikk
    3-wire
    [Sn] nominelle føleavstand
    12 mm
    Diskret utgangsfunksjon
    1 NO
    utgangskretstype
    DC
    Digitale utganger
    NPN
    elektrisk tilkobling
    Male connector M12, 4 pins
    [Us] matespenning
    12...48 V DC with reverse polarity protection
    Svitsjekapasitet i mA
    <= 200 mA DC med overspenning og kortslutnings beskyttelse
    IP-grad