Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   OsiSense XS & XT
Bilde av XS7G12PA140 Schneider Electric

XS7G12PA140

El-nummer: 4306908

Green premium brand logo
Bilde av XS7G12PA140 Schneider Electric
XS7G12PA140
El-nummer: 4306908
Green premium brand logo

10-30DC PNP NO Sn=2mm 2m kabel

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3389110776577
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    OsiSense XS
    Serie navn
    Generelt formål
    Sensor type
    Inductive proximity sensor
    produktspesifikk applikasjon
    -
    Sensor navn
    XS7
    Sensor design
    Form 12 x 40 x 26
    størrelse
    26 mm
    type kropp
    Fast
    Kapslingsmatriale
    Plast
    type utgangssignal
    Discrete
    ledningsnett teknikk
    3-wire
    [Sn] nominelle føleavstand
    2 mm
    Diskret utgangsfunksjon
    1 NO
    Digitale utganger
    PNP
    elektrisk tilkobling
    Cable
    kabellengde
    2 m
    ledning isolasjonsmateriale
    PVC
    [Us] merkespenning
    12...24 V DC