Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   OsiSense XS & XT
Bilde av XT218A1PCM12 Schneider Electric

XT218A1PCM12

El-nummer: 4300832

Bilde av XT218A1PCM12 Schneider Electric
XT218A1PCM12
El-nummer: 4300832

Kapgiv Ø18 PNP NO+NC M12 Plast

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3389119026000
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    OsiSense XT
    Sensor type
    Capacitive proximity sensor
    produktspesifikk applikasjon
    Detection of insulated or conductive materials
    Sensor navn
    XT2
    Sensor design
    Sylindrisk M18
    størrelse
    78 mm
    type kropp
    Fast
    Montering
    Non flush mountable
    materiale
    Plast
    Kapslingsmatriale
    Plast
    type utgangssignal
    Discrete
    ledningsnett teknikk
    4-wire
    [Sn] nominelle føleavstand
    8 mm
    Diskret utgangsfunksjon
    1 NC + 1 NO
    utgangskretstype
    DC
    Digitale utganger
    PNP
    elektrisk tilkobling
    Male connector M12, 4 pins
    [Us] merkespenning
    12 - 24 V DC med reverse polarity protection
    maximum delay response