Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av XUBTAPSNL5 Schneider Electric

Se alle OsiSense XU

OsiSense XU - XUBTAPSNL5

Application

Bilde av XUBTAPSNL5 Schneider Electric
Se alle OsiSense XU
OsiSense XU - XUBTAPSNL5
Application

M18 Refl transp plast PNP 5m

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    4317087
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    OsiSense XU
    Serie navn
    Application packaging
    Sensor type
    Photo-electric sensor
    produktspesifikk applikasjon
    Detection of transparent object
    Sensor navn
    XUBT
    Sensor design
    Sylindrisk M18
    Føler system
    Refleks
    materiale
    Plast
    line of sight type
    Aksiell
    Type spenningsforsyning
    DC
    ledningsnett teknikk
    3-wire
    Digitale utganger
    PNP
    Diskret utgangsfunksjon
    1 NO or 1 NC programmable
    elektrisk tilkobling
    Kabel
    kabellengde
    5 m
    Stråling
    Coaxial polarised red Refleks
    [Sn] nominelle føleavstand
    0...1.4 m with reflector XUZ C50/C50HP
    Komplementær
    sammensetning
    Reflector XUZC50HP
    Sensor
    Kapslingsmatriale
    PBT
    Materiale i linse
    PMMA
    Lydpuls-vinkel
    1.5 °
    blind zone
    0 mm
    tilfeldig diameter
    37 mm
    type utgangssignal
    Discrete
    utgangstype
    Solid state
    ledning isolasjonsmateriale
    PvR
    Status LED
    1 LED (grønn) for spenning på
    1 LED (Rød) for stability
    1 LED (Gul) for output state
    [Us] merkespenning
    12 - 24 V DC med reverse polarity protection
    Spenningsgrenser
    10...32 V DC
    Svitsjekapasitet i mA
    100 mA (overload and short-circuit protection)
    switching frequency
    1000 Hz
    spenningsfall
    <= 1.5 V (lukket tilstand)
    Strømforbruk
    45 mA (no-load)
    Forsinkelse første oppstart
    < 200 ms
    Forsinkelses respons
    < 500 ms
    Forsinkelse re-etablering
    < 500 ms
    vekt
    0.11 kg
    Miljø
    produktsertifikater
    CE
    CSA
    UL
    omgivelsestemperatur drift
    0...55 °C
    omgivelsestemperatur for lagring
    -40...70 °C
    Vibrasjonsmotstand
    7 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...55 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
    støtmotstand
    30 gn (varighet = 11 ms) i henhold til IEC 60068-2-27
    IP-grad
    IP65 (dobbel issolasjon) i henhold til IEC 60529
    IP67 (dobbel issolasjon) i henhold til IEC 60529
    Bærekraftig
    RoHS (datokode: YYWW)
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Sertifikat
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Samsvarserklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    End of life manual
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 19.11.18
    Størrelse 281.5 KB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.