Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av XUC9ARCTU78 Schneider Electric

Se alle OsiSense XU

OsiSense XU - XUC9ARCTU78

Legacy Products

Bilde av XUC9ARCTU78 Schneider Electric
Se alle OsiSense XU
OsiSense XU - XUC9ARCTU78
Legacy Products

FOTOCELLE POL.REFLEKS SN=6M

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    OsiSense XU
    Serie navn
    General purpose single mode
    Sensor type
    Photo-electric sensor
    Sensor navn
    XUC
    Sensor design
    Compact
    Føler system
    Polarisert refleks
    materiale
    Plast
    type utgangssignal
    Discrete
    Type spenningsforsyning
    AC/DC
    ledningsnett teknikk
    5-wire
    Diskret utgangsfunksjon
    1 C/O
    elektrisk tilkobling
    1 hannkontakt, 5 pins
    produktspesifikk applikasjon
    -
    Stråling
    Rød polarisert refleks
    [Sn] nominelle føleavstand
    6 m polarisert refleks need reflector XUZC50
    Komplementær
    Kapslingsmatriale
    PC
    Materiale i linse
    PMMA
    maksimum føleavstand
    9 m with reflector 50 x 50 mm
    utgangstype
    Solid state
    output function governance
    Lys eller mørk programerbar
    Tilleggsutganger
    Uten
    ledning isolasjonsmateriale
    PVC
    Status LED
    1 LED (Gul) for output state
    [Us] merkespenning
    12 - 24 V DC
    Spenningsgrenser
    20...264 V AC
    utgangsspenning
    <= 250 V AC
    Svitsjekapasitet i mA
    <= 100 mA (overload and short-circuit protection)
    switching frequency
    <= 250 Hz
    spenningsfall
    <= 1.5 V (lukket tilstand)
    Strømforbruk
    <= 35 mA (ubelastet)
    strømforbruk i W
    2 W
    tidsforsinkelsesområde
    0...15 s monostable, on-delay or off-delay (programmable) delay
    Forsinkelse første oppstart
    <= 60 ms
    Forsinkelses respons
    < 2 ms
    Forsinkelse re-etablering
    < 2 ms
    Oppsett
    Without sensitivity adjustment
    Elektrisk levetid
    500000 sykluser, switching capacity: 3000 mA, cos φ = 1, 60 cyc/mn på 250 V
    dybde
    50 mm
    høyde
    50 mm
    bredde
    18 mm
    vekt
    0,22 kg
    sammensetning
    Sensor
    Reflector XUZC50
    Miljø
    produktsertifikater
    CE
    CSA
    UL
    omgivelsestemperatur for drift
    -25...55 °C
    omgivelsestemperatur for lagring
    -40...70 °C
    Vibrasjonsmotstand
    7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
    støtmotstand
    30 gn (varighet = 11 ms) i henhold til IEC 60068-2-27
    IP-grad
    IP65 double insulation i henhold til IEC 60529
    NEMA beskyttelsesgrad
    NEMA 12 i henhold til IEC 60529
    NEMA 13 i henhold til IEC 60529
    NEMA 3 i henhold til IEC 60529
    NEMA 4 i henhold til IEC 60529
    NEMA 4X i henhold til IEC 60529
    NEMA 6 i henhold til IEC 60529
    NEMA 6P i henhold til IEC 60529
    Bærekraftig
    RoHS (datokode: YYWW)
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Sertifikat
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 27.11.18
    Størrelse 301 B
    Dato 27.11.18
    Størrelse 44.3 MB
    Instruksjonsark
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 15.06.16
    Størrelse 196.9 KB
    Samsvarserklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.