Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av XUDA1PSMM8 Schneider Electric

Se alle OsiSense XU

OsiSense XU - XUDA1PSMM8

Optic fiber

Bilde av XUDA1PSMM8 Schneider Electric
Se alle OsiSense XU
OsiSense XU - XUDA1PSMM8
Optic fiber

Fiberfot.PNP no/nc optim.plugg

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    4321324
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    OsiSense XU
    Serie navn
    Application assembly
    spesifikk anvendelse av fotoelektrisk detektor
    Objekt
    Sensor navn
    XUD
    Komplementær
    Sensor type
    Photo-electric sensor
    Sensor design
    Fiber design
    Kapslingsmatriale
    PBT
    ledningsnett teknikk
    3-wire
    Type spenningsforsyning
    DC
    type utgangssignal
    Discrete
    utgangstype
    Solid state
    Diskret utgangsfunksjon
    1 NO or 1 NC programmable
    Digitale utganger
    PNP
    elektrisk tilkobling
    1 hannkontakt M8, 4 pins
    kabelmaterial
    PVC
    Status LED
    1 LED Rød instability
    1 LED Gul output state
    [Us] merkespenning
    12 - 24 V DC reverse polarity protection
    Spenningsgrenser
    10.8...26.4 V DC
    Strømforbruk
    <= 50 mA (ubelastet)
    Svitsjekapasitet i mA
    <= 100 mA overload protection
    <= 100 mA short-circuit protection
    spenningsfall
    <= 2 V closed
    switching frequency
    <= 1 kHz
    Tilleggsutganger
    Uten
    Forsinkelse første oppstart
    < 120 ms
    Forsinkelses respons
    < 0.5 ms
    Forsinkelse re-etablering
    < 0.5 ms
    produktkompatibilitet
    Glass or plastic fibre optics 1 mm or 2.2 mm
    Oppsett
    Sensitivity adjustment with teach mode
    Materiale i linse
    PMMA
    dybde
    10 mm
    høyde
    65 mm
    bredde
    40 mm
    vekt
    0.04 kg
    Miljø
    Stråling
    Rød
    beskyttelse mot interferens
    Uten
    produktsertifikater
    CE
    cULus
    IP-grad
    IP64 IEC 529 optic fiber Ø 1 mm
    IP65 IEC 529 optic fiber Ø 2 mm
    omgivelsestemperatur drift
    -10...55 °C
    omgivelsestemperatur for lagring
    -30...70 °C
    Vibrasjonsmotstand
    7 gn 10...55 Hz) IEC 60068-2-6
    +/- 0.5 mm 10...55 Hz) IEC 60068-2-6
    støtmotstand
    30 gn (varighet = 11 ms) i henhold til IEC 60068-2-27
    Bærekraftig
    RoHS (datokode: YYWW)
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Sertifikat
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Instruksjonsark
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 02.01.15
    Størrelse 337.8 KB
    Samsvarserklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.