Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av XUE5AA2NM12 Schneider Electric

Se alle OsiSense XU

OsiSense XU - XUE5AA2NM12

Application

Bilde av XUE5AA2NM12 Schneider Electric
Se alle OsiSense XU
OsiSense XU - XUE5AA2NM12
Application

Fotocelle diffus avstandsmåling 18-30VDC

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    4320350
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    OsiSense XU
    Serie navn
    Application material handling
    Sensor type
    Photo-electric sensor
    Sensor navn
    XUE
    Sensor design
    Compact 90 x 90
    Føler system
    Diffuse
    materiale
    Plast
    Type spenningsforsyning
    DC
    ledningsnett teknikk
    5-wire
    Digitale utganger
    PNP
    Diskret utgangsfunksjon
    2 NO / NC programmerbar
    Analog utgangsområde
    4...20 mA
    elektrisk tilkobling
    1 hannkontakt M12, 5 pins
    produktspesifikk applikasjon
    Distance measurement on object
    Stråling
    Infrared laser, pulsed (class 1), wavelength: 905 nm i samsvar med IEC 600825-1
    Red laser, pulsed (klasse 2 ), wavelength: 670 nm i samsvar med IEC 600825-1
    [Sn] nominelle føleavstand
    6 m
    Komplementær
    Kapslingsmatriale
    ABS, anti-shock
    Materiale i linse
    PMMA
    Linearitet
    <= +/- 40 mm
    spot dimension
    4 x 12 mm at 6 meters
    Status LED
    1 LED (grønn) for spenning på
    2 LED (Gul) for utgang
    4 LEDs (Rød) for parametering
    1 LED (Orange) for slow mode
    [Us] merkespenning
    24 V DC med reverse polarity protection
    Spenningsgrenser
    18...30 V DC
    Svitsjekapasitet i mA
    100 mA (overload and short-circuit protection)
    switching time
    13 ms fast mode
    80 ms slow mode
    spenningsfall
    <= 2.4 V (lukket tilstand)
    Strømforbruk
    125 mA (ubelastet)
    Forsinkelse første oppstart
    13 ms
    80 ms
    Forsinkelses respons
    13 ms fast mode
    80 ms slow mode
    Oppsett
    Parametering by buttons
    høyde
    93 mm
    lengde
    95 mm
    bredde
    42 mm
    vekt
    0.2 kg
    Miljø
    produktsertifikater
    CE
    cULus
    omgivelsestemperatur drift
    -10...50 °C
    omgivelsestemperatur for lagring
    -40...80 °C
    Vibrasjonsmotstand
    7 gn, amplitude = +/- 0.5 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60947-5-2
    støtmotstand
    30 gn (varighet = 11 ms) i henhold til IEC 60947-5-2
    IP-grad
    IP67 i henhold til IEC 60529
    Bærekraftig
    RoHS (datokode: YYWW)
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Sertifikat
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Instruksjonsark
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 12.01.17
    Størrelse 333 KB
    Samsvarserklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    EU RoHS Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 25.12.18
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.