Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av XUFN5L01L2 Schneider Electric

Se alle OsiSense XU

OsiSense XU - XUFN5L01L2

Optic fiber

Bilde av XUFN5L01L2 Schneider Electric
Se alle OsiSense XU
OsiSense XU - XUFN5L01L2
Optic fiber

FIBEROPTIKK FOR FARGESENSOR

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    OsiSense XU
    Sensor navn
    XUF
    [Sn] nominelle føleavstand
    0.01 m
    end fitting type
    , specific for colour detection
    Komplementær
    Sensor type
    Photo-electric sensor
    Sensor design
    Fiber design
    produsert i
    XURC4.PML2
    optisk fibermaterialet
    PC
    PMMA
    kappe
    PE
    Føler system
    Diffuse
    optic fiber use
    Farge
    optic fiber special features
    Focused
    fiberlengde
    2 m
    utvendig diameter
    2.2 mm
    minimum bending radius
    40 mm
    festemetode
    Med 2 skruer
    gjengetype
    M3
    Materiale hode
    PA66
    fiberkjerne
    Receiver : 1 x Ø 1.5 mm
    Transmitter : 1 x Ø 1 mm
    tilfeldig diameter
    2.5 mm
    vekt
    0,03 kg
    Miljø
    omgivelsestemperatur drift
    -10...55 °C
    omgivelsestemperatur for lagring
    -20...70 °C
    Vibrasjonsmotstand
    +/- 1.5 mm på 10...55 Hz i henhold til IEC 60068-2-6
    7 gn på 10...55 Hz i henhold til IEC 60068-2-6
    støtmotstand
    30 gn (varighet = 11 ms) i henhold til IEC 60068-2-27
    IP-grad
    IP651 i henhold til NF C 20-010
    IP65 i henhold til IEC 60529
    Bærekraftig
    RoHS (datokode: YYWW)
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Instruksjonsark
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 21.09.17
    Størrelse 149.2 KB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.