Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   OsiSense XX
Bilde av XX9V3A1F1M12 Schneider Electric

XX9V3A1F1M12

El-nummer: 4317176

Green premium brand logo
Bilde av XX9V3A1F1M12 Schneider Electric
XX9V3A1F1M12
El-nummer: 4317176
Green premium brand logo

Ultralyd Ø30 Sn=1m 0-10V

Vis flere egenskaper
  • EAN
    0785901613954
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    OsiSense XX
    Sensor type
    Ultrasonic sensor
    Serie navn
    Generelt formål
    Sensor navn
    XX9
    Sensor design
    Sylindrisk M30
    deteksjonssystem
    Diffuse
    [Sn] nominelle føleavstand
    1 m Justrbar med fjern teach trykknapp
    materiale
    Plast
    type utgangssignal
    Analog
    ledningsnett teknikk
    4-wire
    analogue output function
    0...10 V
    [Us] matespenning
    15...24 V DC med reverse polarity protection
    elektrisk tilkobling
    Male connector M12 4 pins
    [SD] avlesingsrekkevidde
    0,1…1 m