Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Preventa XY2 SB
Bilde av XY2SB75 Schneider Electric

XY2SB75

Bilde av XY2SB75 Schneider Electric
XY2SB75

ERGO tohåndskontr med AS

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3389110091885
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Preventa XY2
    produkt eller type komponent
    To-hånds kontrollpanel
    Type komponent
    XY2S
    sammensetning av trykknappboks
    2 taster + en lock out trykknapp
    kontrollknappen typen
    1 trykknapper, sopp, gul, 1 NC + 1 NO Bryte før slutte
    2 trykknapper, 1 NC + 1 NO Bryte før slutte
    Komplementær
    bolig farge
    Orange RAL 2008
    type overflate
    Lakkert
    kabelinngang
    En vanlig hull for M25
    2 vanlig hull for M20
    mekanisk levetid
    1000000 sykluser
    Kontakt angivelse
    A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A
    Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] isolasjonsspenning
    600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1
    600 V i samsvar med UL 508
    600 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1
    Positiv åpning
    Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    kortslutningsvern
    10 A gG kassett med sikring i samsvar med EN/IEC 60269
    elektrisk levetid
    1000000 sykluser drifts kategori AC-15, driftrate <60 cyc/mn på 120 V, 3 A, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 sykluser drifts kategori AC-15, driftrate <60 cyc/mn på 230 V, 2 A, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 sykluser drifts kategori AC-15, driftrate <60 cyc/mn på 24 V, 4 A, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 sykluser drifts kategori DC-13, driftrate <60 cyc/mn på 110 V, 0,2 A, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 sykluser drifts kategori DC-13, driftrate <60 cyc/mn på 24 V, 0,5 A, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    electrical reliability
    Feilrate < 0.00000001 på 17 V, 0,005 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-4
    Feilrate < 0.000001 på 5 V, 0,001 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-4
    vekt
    4 kg
    Miljø
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    EN 574
    ISO 13851
    overflatebeskyttelse
    TC
    omgivelsestemperatur drift
    −25…70 °C
    omgivelsestemperatur for lagring
    −40…70 °C
    Vibrasjonsmotstand
    5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
    støtmotstand
    10 gn for 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
    beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
    Klasse I i samsvar med EN/IEC 61140
    IP-grad
    IP65 i samsvar med EN/IEC 60529
    Forpakningsinformasjon
    Enhetstype forpakning 1
    PCE
    Antall enheter forpakning 1
    1
    Forpakning 1 vekt
    5,477 kg
    Forpakning 1 høyde
    19 cm
    Forpakning 1 bredde
    20,5 cm
    Forpakning 1 lengde
    46,8 cm
    Enhetstype forpakning 2
    P06
    Antall enheter forpakning 2
    9
    Forpakning 2 vekt
    62,293 kg
    Forpakning 2 høyde
    73,5 cm
    Forpakning 2 bredde
    80 cm
    Forpakning 2 lengde
    60 cm
    Bærekraftig
    EU RoHS-direktiv
    Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
    EU RoHS-erklæring
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Miljøinformasjon
    WEEE
    Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk8
    • norsk5
    • English5
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 1.3 MB
    Dato 29.05.20
    CAD
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    XY2SB75 : ERGO tohåndskontr med AS
    Beskrivelse
    ERGO tohåndskontr med AS
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 12.07.20
    Beskrivelse
    ERGO tohåndskontr med AS
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    XY2SB75 : ERGO tohåndskontr med AS
    Beskrivelse
    ERGO tohåndskontr med AS
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 12.07.20
    Beskrivelse
    ERGO tohåndskontr med AS
    Produktmiljøprofil
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 1.1 MB
    Dato 01.12.11
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    XY2SB75 : ERGO tohåndskontr med AS
    Beskrivelse
    ERGO tohåndskontr med AS
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 12.07.20
    Beskrivelse
    ERGO tohåndskontr med AS
    Samsvarserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 354.9 KB
    Dato 07.09.16
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.