Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av XZCPA1241L20 Schneider Electric

Se alle OsiSense XZ

OsiSense XZ - XZCPA1241L20

Pre-kablet kontakter

Bilde av XZCPA1241L20 Schneider Electric
Se alle OsiSense XZ
OsiSense XZ - XZCPA1241L20
Pre-kablet kontakter

Kabel PVC M12 4p hun vinkel rustfrit 20m

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    4307396
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    tilbehør / separat del kategori
    Kabling tilbehør
    tilbehør / separat del type
    Pre-wired connectors
    Serie navn
    Application
    Komplementær
    elektrisk tilkobling
    M12, 4 pins elbowed female connector
    Montering av kabelklemme
    Skru på
    collar material
    Stainless steel 316L
    status LED
    Uten
    kabellengde
    20 m
    kabelens ytre diameter
    5.3 mm
    Kabelsammensettning
    4 x 0.34 mm²
    wire insulation material
    PVC
    [Ue] merkespenning
    250 V AC
    300 V DC
    [In] merkestrøm
    4 A
    kontaktmotstand
    5000 µOhm
    Isolasjonsmotstand
    1 GΩ
    Miljø
    IP-grad
    IP69K
    omgivelsestemperatur for drift
    -25...85 °C (statisk)
    omgivelsestemperatur for lagring
    -35...100 °C
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.