Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av XZCPA1865L5 Schneider Electric

Se alle OsiSense XU

OsiSense XU - XZCPA1865L5

General purpose

Bilde av XZCPA1865L5 Schneider Electric
Se alle OsiSense XU
OsiSense XU - XZCPA1865L5
General purpose

Plugg/kabel PVC 1/2 20UNF/3p hun r 5m

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    4347234
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    tilbehør / separat del kategori
    Kabling tilbehør
    tilbehør / separat del type
    Pre-wired connectors
    Serie navn
    Application
    Komplementær
    elektrisk tilkobling
    1/2"20 UNF, 3 pins straight female connector
    Montering av kabelklemme
    Skru på
    collar material
    Stainless steel 316L
    status LED
    Uten
    kabellengde
    5 m
    kabelens ytre diameter
    5 mm
    Kabelsammensettning
    3 x 0.34 mm²
    wire insulation material
    PVC
    [Ue] merkespenning
    250 V AC
    300 V DC
    [In] merkestrøm
    4 A
    kontaktmotstand
    5000 µOhm
    Isolasjonsmotstand
    1 GΩ
    vekt
    0.18 kg
    Miljø
    IP-grad
    IP69K
    omgivelsestemperatur for drift
    -25...85 °C (statisk)
    omgivelsestemperatur for lagring
    -35...100 °C
    Bærekraftig
    RoHS (datokode: YYWW)
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 27.04.16
    Størrelse 20 MB
    EU RoHS Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 25.12.18
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.