Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av XZCPB1141L10 Schneider Electric

Se alle OsiSense XZ

OsiSense XZ - XZCPB1141L10

Pre-kablet kontakter

Bilde av XZCPB1141L10 Schneider Electric
Se alle OsiSense XZ
OsiSense XZ - XZCPB1141L10
Pre-kablet kontakter

Kabel PUR M12 skjermet lige hun 4pin 10m

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    4307018
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    tilbehør / separat del kategori
    Kabling tilbehør
    tilbehør / separat del type
    Pre-wired connectors
    Serie navn
    Application
    Komplementær
    elektrisk tilkobling
    M12, 4 pins straight female connector
    Montering av kabelklemme
    Skru på
    collar material
    Metall
    status LED
    Uten
    kabellengde
    10 m
    kabelens ytre diameter
    5,9 mm
    Kabelsammensettning
    4 x 0.34 mm²
    wire insulation material
    PUR (shielded cable)
    [Ue] merkespenning
    250 V AC
    300 V DC
    [In] merkestrøm
    4 A
    kontaktmotstand
    5000 µOhm
    Isolasjonsmotstand
    1 GΩ
    vekt
    0.6 kg
    Miljø
    IP-grad
    IP65
    IP67
    omgivelsestemperatur for drift
    -25...80 °C (statisk)
    omgivelsestemperatur for lagring
    -25...80 °C
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.