Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av XZCPB45P14L5 Schneider Electric

Se alle OsiSense XUW vision

OsiSense XUW vision - XZCPB45P14L5

Tilkoblinger

Bilde av XZCPB45P14L5 Schneider Electric
Se alle OsiSense XUW vision
OsiSense XUW vision - XZCPB45P14L5
Tilkoblinger

Kabel M12 hun skjermet 12 ledninger 5m

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    4308190
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    tilbehør / separat del kategori
    Kabling tilbehør
    tilbehør / separat del type
    Pre-wired connectors
    Serie navn
    Application
    Komplementær
    elektrisk tilkobling
    M12, 12 pins elbowed female connector
    Montering av kabelklemme
    Skru på
    collar material
    Metall
    status LED
    Uten
    kabellengde
    5 m
    kabelens ytre diameter
    8.5 mm
    Kabelsammensettning
    12 x 0.14 mm²
    wire insulation material
    PUR
    [Ue] merkespenning
    30 V DC
    [In] merkestrøm
    1.5 A
    kontaktmotstand
    5000 µOhm
    Isolasjonsmotstand
    100 MOhm
    vekt
    0.46 kg
    Miljø
    IP-grad
    IP65
    IP68
    IP69K
    omgivelsestemperatur for drift
    -40...80 °C (statisk)
    -5...80 °C (flexing)
    omgivelsestemperatur for lagring
    -40...80 °C
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 12.04.18
    Størrelse 8.1 MB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.