Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   OsiSense XZ
Bilde av XZCPV0941L20 Schneider Electric

XZCPV0941L20

El-nummer: 4303758

Bilde av XZCPV0941L20 Schneider Electric
XZCPV0941L20
El-nummer: 4303758

PVC kabel M8 4p,hun rett 20m

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3389119614580
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    tilbehør / separat del kategori
    Kabling tilbehør
    tilbehør / type del
    Pre-wired connectors
    Serie navn
    Generelt formål
    Komplementær
    elektrisk tilkobling
    Straight female connector M8, 4 pins
    Montering av kabelklemme
    Skru på
    collar material
    Metall
    status LED
    Uten
    kabellengde
    20 m
    kabelens ytre diameter
    4,6 mm
    Kabelsammensettning
    4 x 0.25 mm²
    wire insulation material
    PVC
    [Ue] merkespenning
    60 V AC
    75 V DC
    [In] merkestrøm
    3 A
    contact resistance
    5000 µOhm
    minimum insulating resistance
    1 GΩ
    vekt
    0,09 kg
    Miljø
    IP-grad
    IP67
    IP65
    produktsertifikater
    CULus
    omgivelsestemperatur for drift
    −25…80 °C statisk
    omgivelsestemperatur for lagring
    −25…80 °C
    Forpakningsinformasjon
    Forpakning 1 vekt
    0,152 kg