Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av XZCPV12V12L2 Schneider Electric

Se alle OsiSense XU

OsiSense XU - XZCPV12V12L2

General purpose lasers

Bilde av XZCPV12V12L2 Schneider Electric
Se alle OsiSense XU
OsiSense XU - XZCPV12V12L2
General purpose lasers

Kabel PVC M12 90° hun 5-pin 2m

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    4307030
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    tilbehør / separat del kategori
    Kabling tilbehør
    tilbehør / separat del type
    Pre-wired connectors
    Serie navn
    Generelt formål
    Komplementær
    elektrisk tilkobling
    M12, 5 pins elbowed female connector
    Montering av kabelklemme
    Skru på
    collar material
    Metall
    status LED
    Uten
    kabellengde
    2 m
    kabelens ytre diameter
    5.2 mm
    Kabelsammensettning
    5 x 0.34 mm²
    wire insulation material
    PVC
    [Ue] merkespenning
    60 V AC
    75 V DC
    [In] merkestrøm
    3 A
    kontaktmotstand
    5000 µOhm
    Isolasjonsmotstand
    1 GΩ
    vekt
    0.09 kg
    Miljø
    IP-grad
    IP65
    IP67
    produktsertifikater
    cULus
    omgivelsestemperatur for drift
    -25...80 °C (statisk)
    omgivelsestemperatur for lagring
    -25...80 °C
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 12.04.18
    Størrelse 6.5 MB
    Dato 29.05.18
    Størrelse 3.5 MB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.