Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Preventa XU
Bilde av XZCRSE Schneider Electric

XZCRSE

El-nummer: 4321940

Green premium brand logo
Bilde av XZCRSE Schneider Electric
XZCRSE
El-nummer: 4321940
Green premium brand logo

Y-splitter M12 5p til at forbinde 4 sensorer til senderlysgitre med muting

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3389119646611
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    tilbehør / separat del kategori
    Kabling tilbehør
    tilbehør / type del
    Laskekabel
    Komplementær
    jumper cable end 1
    M12 han 5 pins rett kontakt med skru på
    jumper cable end 2
    M12 hun 5 pins rett kontakt med skru på
    collar material
    Metall
    Kabelsammensettning
    5 x 0.25 mm²
    kabellengde
    0,5 m
    wire insulation material
    PVC
    kabelens ytre diameter
    5 mm
    [Ue] merkespenning
    30 V DC
    [In] merkestrøm
    1,5 A
    Isolasjonsmotstand
    >= 100 MOhm
    maximum resistance across terminals
    10 mOhm
    vekt
    0,07 kg
    Miljø
    IP-grad
    IP65
    IP67
    omgivelsestemperatur for drift