Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   OsiSense XZ
Bilde av XZCRVB1511L5 Schneider Electric

XZCRVB1511L5

El-nummer: 4303726

Bilde av XZCRVB1511L5 Schneider Electric
XZCRVB1511L5
El-nummer: 4303726

PVC skjermet kabel M12-M12 4p rett 5m

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3389119614726
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    tilbehør / separat del kategori
    Kabling tilbehør
    tilbehør / type del
    Laskekabel
    Komplementær
    jumper cable end 1
    M12 han 4 pins rett kontakt med skru på
    jumper cable end 2
    M12 hun 4 pins skrå kontakt med skru på
    collar material
    Metall
    Kabelsammensettning
    4 x 0.25 mm²
    kabellengde
    5 m
    wire insulation material
    PVC
    kabelens ytre diameter
    4,6 mm
    [Ue] merkespenning
    250 V AC
    300 V DC
    [In] merkestrøm
    3 A
    Isolasjonsmotstand
    >= 1000 MOhm
    maximum resistance across terminals
    5000 mOhm
    vekt
    0,09 kg
    Miljø
    IP-grad
    IP65
    IP67
    produktsertifikater
    CULus
    omgivelsestemperatur for drift
    −25…80 °C statisk
    omgivelsestemperatur for lagring
    −25…80 °C
    Forpakningsinformasjon
    Enhetstype forpakning 1
    PCE
    Antall enheter forpakning 1
    1
    Forpakning 1 vekt
    152 g