Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Harmony XB4
Bilde av ZB4BV83 Schneider Electric
Utgått

ZB4BV83

Green premium brand logo
Bilde av ZB4BV83 Schneider Electric
Utgått
ZB4BV83
Green premium brand logo

LAMPEKROPP 440-480/6V BA9S

Vis flere egenskaper
Det finnes ingen erstatning for ZB4BV83. Kontakt oss for mer informasjon.
  • EAN
    3389110802146
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Harmony XB4
    produkt eller type komponent
    Komplett kropp-/lysblokkmontering
    kortnavn utstyr
    ZB4
    festebrakettmateriale
    Zamak
    salg per udelelig kvantitet
    1
    tilkoblingsklemmer
    Faston connector, forbindelses størrelse: 1 x 6,35 mm
    Faston connector, forbindelses størrelse: 2 x 2,8 mm
    lyskilde
    Glødepære
    pæreholder
    BA 9s
    lysblokkforsyning
    Via integral transformer 1,2 VA 6 V
    [Us] merkespenning
    440 - 480 V AC på 50/60 Hz
    Komplementær
    Bredde
    30 mm
    Høyde
    47 mm
    Dybde
    60 mm
    Klemmebeskrivelse ISO n°1
    (X1-X2)PL
    [Ui] isolasjonsspenning
    250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN 60947-1
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    4 kV i samsvar med EN 60947-1
    signaltype
    Klar
    montering av blokk
    Frontmontering