Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Harmony XB4
Bilde av ZB4BV9 Schneider Electric

ZB4BV9

Green premium brand logo
Bilde av ZB4BV9 Schneider Electric
ZB4BV9
Green premium brand logo

Lampekropp 550-600/6V BA9s

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3389110889680
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Harmony XB4
    produkt eller type komponent
    Komplett kropp-/lysblokkmontering
    kortnavn utstyr
    ZB4
    festebrakettmateriale
    Zamak
    salg per udelelig kvantitet
    1
    tilkoblingsklemmer
    Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse
    Skrutilkobling, > = 1 x 0,22 mm² uten endehylse
    lyskilde
    Glødepære
    pæreholder
    BA 9s
    lysblokkforsyning
    Via integral transformer 1,2 VA 6 V
    [Us] merkespenning
    550...600 V AC at 50/60 Hz
    Komplementær
    Bredde
    30 mm
    Høyde
    47 mm
    Dybde
    60 mm
    Klemmebeskrivelse ISO n°1
    (X1-X2)PL
    vekt
    0,131 kg
    Tiltrekkningsmoment
    0,8…1,2 N.m i samsvar med EN 60947-1
    formen på skruehodet
    Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker
    Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker
    Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker
    Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker