Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av ZB4BW0G654 Schneider Electric

Se alle Harmony XB4

Harmony XB4 - ZB4BW0G654

Elektriske funksjoner

Bilde av ZB4BW0G654 Schneider Electric
Se alle Harmony XB4
Harmony XB4 - ZB4BW0G654
Elektriske funksjoner

Lystrykkropp blå 110V 1no/nc

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Harmony XB4
    Produkt eller komponent type
    Komplett kropp-/kontaktmontering og lysblokk
    kortnavn utstyr
    ZB4
    festebrakettmateriale
    Zamak
    salg per udelelig kvantitet
    1
    Hode type
    Standard
    kontakttype og sammensetning
    1 NO + 1 NC
    driftsområde kontakter
    Treg brems
    tilkoblingsklemmer
    Plugg-inn tilkobling
    lyskilde
    Beskyttet LED
    pæreholder
    Innebygget LED
    lysblokkforsyning
    Direkte
    lyskildefarge
    Blå
    [Us] merkespenning
    110...120 V AC, 50/60 Hz
    Komplementær
    Bredde
    30 mm
    Høyde
    47 mm
    Klemmebeskrivelse ISO n°1
    (11-12)NC
    kontaktbruk
    Standard
    Positiv åpning
    Med positive opening i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    driftsavstand
    1.5 mm (NC skiftende elektriske tilstand )
    2.6 mm (NO skiftende elektriske tilstand )
    4.3 mm (totaldistanse)
    betjeningskraft
    2 N (NC skiftende elektriske tilstand )
    2.3 N (NO skiftende elektriske tilstand )
    dreiemoment
    0.05 N.m (NO skiftende elektriske tilstand )
    mekanisk levetid
    5000000 sykluser
    kontaktmateriale
    Sølvlegering (Ag/Ni)
    kortslutningsvern
    4 A kassettsikring type gG i henhold til EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] fri luft termisk strøm
    10 A i henhold til EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] isolasjonsspenning
    250 V (grad av forurensning: 3) i henhold til EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    4 kV i henhold til EN 60947-1
    [Ie] nominell driftsstrøm
    3 A på 240 V, AC-15, A300 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
    6 A på 120 V, AC-15, A300 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A på 250 V, DC-13, R300 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
    0.22 A på 125 V, DC-13, R300 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
    Elektrisk levetid
    1000000 cycles, AC-15, 1 A at 230 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 1.5 A at 120 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A at 24 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.15 A at 110 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.4 A at 24 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7
    Λ < 10exp(-6) på 5 V, 1 mA i rent miljø i henhold til EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) på 17 V, 5 mA i rent miljø i henhold til EN/IEC 60947-5-4
    signaltype
    Klar
    Strømforbruk
    14 mA
    levetid
    100000 t ved nominell spenning og 25 ° C
    motstand mot spenningsvariasjon
    1 kV i henhold til IEC 61000-4-5
    Miljø
    overflatebeskyttelse
    TH
    omgivelsestemperatur for lagring
    -40...70 °C
    omgivelsestemperatur drift
    -40...70 °C
    beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
    Klasse I i henhold til IEC 60536
    standarder
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    produktsertifikater
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL listet
    Vibrasjonsmotstand
    5 gn (f = 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
    støtmotstand
    30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27
    50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27
    motstand mot raske transienter
    2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
    motstand mot elektromagnetiske felt
    10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
    motstand mot elektrostatisk utladning
    6 kV ved kontakt (på metalldeler) i henhold til IEC 61000-2-6
    8 kV i fri luft (i isolerende deler) i henhold til IEC 61000-2-6
    elektromagnetiske utslipp
    Klasse B i henhold til IEC 55011
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Body\Connection by connector\With integrated LED\2 contacts - ZB4BW0..34 and ZB4BW0..54
    Body\Connection by connector\With integrated LED\2 contacts - ZB4BW0..34 and ZB4BW0..54
    Instruksjonsark
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.