Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av ZB4BW1137 Schneider Electric

Se alle Harmony XB4

Harmony XB4 - ZB4BW1137

Hoder

Bilde av ZB4BW1137 Schneider Electric
Se alle Harmony XB4
Harmony XB4 - ZB4BW1137
Hoder

LYSTRYKKNAPP HØY HVIT LED SM

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Harmony XB4
    Produkt eller komponent type
    Hode for lystrykknapper
    kortnavn utstyr
    ZB4
    produktkompatibilitet
    Innebygget LED
    innfatningsmateriale
    Sort metall
    Hode type
    Standard
    Montasjediameter
    22 mm
    salg per udelelig kvantitet
    1
    Formen på varslingsenhetens hode
    Rund
    Type arm/stempel
    Fjærretur
    operatørprofil
    Hvit opphøyd umerket
    knappens tilleggs info.
    Med vanlig deksel
    Komplementær
    Bredde
    29 mm
    Høyde
    29 mm
    Dybde
    33 mm
    vekt
    0.029 kg
    resistens til høytrykksvask
    7000000 Pa på 55 °C,avstand: 0.1 m
    mekanisk levetid
    10000000 sykluser
    elektrisk sammensetningskode
    M1 for 6 contacts using single blocks in front mounting with integral LED
    M2 for 6 contacts using single and double blocks in front mounting with integral LED
    M6 for 2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED and transformer
    M10 for 2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED
    Miljø
    overflatebeskyttelse
    TH
    omgivelsestemperatur for lagring
    -40...70 °C
    omgivelsestemperatur drift
    -40...70 °C
    overspenningskategori
    Class I conforming to IEC 60536
    IP-grad
    IP69
    IP66 i henhold til IEC 60529
    IP69K
    NEMA beskyttelsesgrad
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK beskyttelsesklasse
    IK06 i henhold til EN 50102
    standarder
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    produktsertifikater
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL listet
    Vibrasjonsmotstand
    5 gn (f = 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
    støtmotstand
    30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27
    50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i henhold til IEC 60068-2-27
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Instruksjonsark
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.