Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Harmony XB5
Bilde av ZB5AL3 Schneider Electric

ZB5AL3

El-nummer: 4305194

Green premium brand logo
Bilde av ZB5AL3 Schneider Electric
ZB5AL3
El-nummer: 4305194
Green premium brand logo

Trykknapp høy grønn

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3389110906431
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Harmony XB5
    produkt eller type komponent
    Hode for trykknapper uten lys
    kortnavn utstyr
    ZB5
    innfatningsmateriale
    Dark grey plastic
    Montasjediameter
    22 mm
    Hode type
    Standard
    salg per udelelig kvantitet
    1
    Formen på varslingsenhetens hode
    Rund
    Type arm/stempel
    spring return
    operatørprofil
    Grønn opphøyd, umerket
    Komplementær
    Bredde
    29 mm
    Høyde
    29 mm
    Dybde
    33 mm
    vekt
    0,019 kg
    mekanisk levetid
    10000000 sykluser
    stasjonsnavn
    XALD 1...5 cut-outs
    XALK 2...5 cut-outs
    elektrisk sammensetningskode
    C1 for <9 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
    C2 for <9 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering
    C11 for <3 contacts using single blocks in front mo