LAG MASKINER SOM ER BEDRE TILKOBLET. PÅ EN ENKEL MÅTE.

  • Modicon M251 – Smart PLC med avansert kommunikasjon

    Med CANopen eller Modbus TCP kan du enkelt koble til SCADA, MES og ERP med standard Ethernet-kabler eller via Wi-Fi. Øk maskinens ytelse med innebygd nettserver og mer.

  • Fremtiden er trådløs

    Effektiviser maskinene med Magelis GTU- skjermen med trådløst LAN

  • Harmony XB5R – trådløs, batterfri, mer frihet

    Den trådløse trykknappen Harmony™ XB5R er neste generasjons trådløse og batteriløse teknologi for industrimarkedet.

  • Smart automasjonsløsning for synkronisert servo ...

    PacDrive3 er basert på gjennomprøvd teknologi for logisk bevegelse, som forener funksjoner for PLS, bevegelse og robotteknologi på én enkelt maskinvareplattform.

    TeSys SoLink

    Integreringssystem for motorstartere på opptil 30 kW/400 V i automasjonsmiljøer
    Se her

    Altivar™ frekvensomformere for maskiner

    Se de kraftige frekvensomformerne som leverer effektivitet til maskinprodusenter
    Se her
    PF150522A-382x382    PF150001D_XZBWE112A24-382x382
    OsiSense XCKW     
    OsiSense XZBW
    Trådløs og batterifri grensebryter

    Adapter til trådløs sensor

    Smart automasjon og styring

    Våre automasjons- og styringsprodukter, fra utløsere til styringssystemer, hjelper deg å konstruere smartere maskiner og utstyr på en raskere måte.
    Se her

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.