Hva er EcoStruxure motorstyringkonfigurator?
EcoStruxure motorstyringkonfigurator er en motorløsningskonfigurasjon for å forenkle og akselerere designprosessen. Det er ikke behov for avansert teknisk kunnskap om tilbudet til Schneider Electric. Det er en del av industrielle automatiseringskonfiguratorer som hjelper brukerne med å få det beste tilbudet på en enkel måte og levere en komplett produktliste.
Med noen få klikk kan du finne den konfigurasjonen som passer best til dine behov, skaffe all nødvendig dokumentasjon til installasjonen og legge til produktlisten i handlekurven. Du kan velge mellom fire teknologier (frekvensomformer, mykstarter, direkte starter og TeSys island) avhengig av prosessen (industriprosesser, maskinproduksjon, klimaanlegg og bygging), spenning (opptil 690 V/600 Y) og strøm (opptil 950 kW/400 HP). Deretter kan du legge til tilbehør til løsningen din for å optimalisere den. Du kan enkelt lagre og finne igjen konfigurasjonen din, dele den fritt med samarbeidspartnere og legge inn en rask bestilling via Schneider-handlekurven eller distributøren.
Hvordan fungerer motorstyringkonfiguratoren?
Reisen er veldig enkel, og verktøyet leder deg gjennom følgende hovedtrinn:
- Oppgi all nødvendig informasjon så det passer med din motorspesifikasjon og applikasjon.
- Legg til tilbehør til løsningen.
- Få tilgang til produktdokumentasjon, eksporter produktlisten og del konfigurasjonen.
- Administrer lagrede konfigurasjoner med den innloggede mySchneider-opplevelsen.