Modicon
Modicon IIoT-integrerte kantstyreenheter administrerer komplekse grensesnitt på tvers av utstyr og enheter eller direkte inn i skyen, med innebygd funksjonell sikkerhet og cybersikkerhet. Modicon fører til bedre ytelse og skalerbarhet i mange industrielle applikasjoner. Dette også i fleraksede maskiner, med høy ytelse og redundante prosesser med høy tilgjengelighet.
Våre løsninger

Maksimer lønnsomheten og energieffektiviteten ved hjelp av skalerbar automasjonsstyring med Modicons logiske styreemheter for HVAC-kontrollapplikasjoner.
Modicon-familien av programmerbare logiske styreenheter (PLS) står for innovasjon, og tilbyr et komplett utvalg av løsninger for å dekke dine automatiseringsbehov. Fra små automatiserte maskiner til avansert maskinautomatisering, vårt robuste tilbud av pålitelige automatiseringsløsninger forbedrer maskiner og prosesser på tvers av bransjer.
Se produktdetaljer
- Zelio Logic SR2/SR3 - Smarte reléer for enkle automasjonssystemer fra 10 til 40 I/O-er
-

Zelio Logic SR2/SR3
Zelio Logic SR2/SR3Smarte reléer for enkle automasjonssystemer fra 10 til 40 I/O-er Modicon M221 - Programmerbar logisk styring for kablede arkitekturer -

Modicon M221
Modicon M221Programmerbar logisk styring for kablede arkitekturer Modicon M241 - Programmerbar logisk styreenhet for ytelseskrevende bruksområder -

Modicon M241
Modicon M241Programmerbar logisk styreenhet for ytelseskrevende bruksområder Modicon M251 - Programmerbar logisk kontroller for modulære og distribuerte arkitekturer -

Modicon M251
Modicon M251Programmerbar logisk kontroller for modulære og distribuerte arkitekturer Modicon M262 - IIoT-klar logikk- og bevegelseskontroller for maskiner med høy ytelse -

Modicon M262
Modicon M262IIoT-klar logikk- og bevegelseskontroller for maskiner med høy ytelse Modicon M258 - 42 til 2400 I/O -

Modicon M258
Modicon M25842 til 2400 I/O

Modicons bevegelseskontroller er kompakte og skalerbare, og tilbyr effektive løsninger innen bevegelseskontroll for synkroniserte akser, hastighetsstyring, høyhastighetstelling og kommunikasjonsnettverk. Våre styringer er utviklet for å oppfylle markedskrav for originalutstyrsprodusenter (OEM), samtidig som de er enkle å installere og utvikle.
Se produktdetaljer
- PacDrive 3 LMC Eco / Pro / Pro 2 - Bevegelseskontrollere for automatisering av maskiner/linjer med 0–130 servo- eller robotakser
-

PacDrive 3 LMC Eco / Pro / Pro 2
PacDrive 3 LMC Eco / Pro / Pro 2Bevegelseskontrollere for automatisering av maskiner/linjer med 0–130 servo- eller robotakser PacDrive 3 - En komplett automatiseringsløsning for bevegelsesentriske maskiner -

PacDrive 3
PacDrive 3En komplett automatiseringsløsning for bevegelsesentriske maskiner
Gjør anlegget ditt klart for fremtiden med Modicon PAC-styreenheter. Vårt omfattende utvalg av styreenheter gir banebrytende funksjoner og avansert ytelse for små og store prosessautomatiseringer.
Se produktdetaljer
- Modicon M340 - Mellomklasse PAC for industriell prosess- og infrastrukturkontroll
-

Modicon M340
Modicon M340Mellomklasse PAC for industriell prosess- og infrastrukturkontroll Modicon M580 - PAC og sikkerhets-PLC med innebygd Ethernet for prosess-, høytilgjengelighets- og sikkerhetsløsninger -

Modicon M580
Modicon M580PAC og sikkerhets-PLC med innebygd Ethernet for prosess-, høytilgjengelighets- og sikkerhetsløsninger

Fremtidens I/O-systemer for dataaggregering.

Øk ytelsen til din Modicon-styreenhet med et bredt utvalg av digitale og analoge I/O-er.
Se produktdetaljer
- Modicon X80-moduler - Fellesmoduler for Modicon M580 og M340 PAC-er
-

Modicon X80-moduler
Modicon X80-modulerFellesmoduler for Modicon M580 og M340 PAC-er Modicon STB - IP20 modulært distribuert I/O på flere nettverk og feltbuss -

Modicon STB
Modicon STBIP20 modulært distribuert I/O på flere nettverk og feltbuss Modicon TM5 IP20 modulbasert I/O-system - Opptil 2400 distribuerte I/O digital og/eller analog. -

Modicon TM5 IP20 modulbasert I/O-system
Modicon TM5 IP20 modulbasert I/O-systemOpptil 2400 distribuerte I/O digital og/eller analog. Modicon TM7 IP67 modulbasert I/O-system - IP67-distribuert I/O digital og/eller analog -

Modicon TM7 IP67 modulbasert I/O-system
Modicon TM7 IP67 modulbasert I/O-systemIP67-distribuert I/O digital og/eller analog
Løsningen for nettverksinfrastruktur som samler alt sammen
Modicon Nettverk
Det omfattende Modicon-nettverksseriene hjelper deg med å optimalisere nettverksytelsen og forbedre anleggets produktivitet, og er spesielt utviklet og testet for automatiseringsnettverk og industrimiljøer. Når de implementeres i et overordnet automasjonssystem fra oss, er de virkelig nettverksinfrastrukturløsningen som bringer det hele sammen.

Modicon-strømforsyning er utviklet for å levere likestrømspenningen som er nødvendig for PLS-en og kontrollkretsene for utstyret i automatiseringssystemer. Løsningen dekker behovene i applikasjoner innen industrien samt nærings- og boligbygg.
Se produktdetaljer
- Strømforsyninger for industriell bruk, skinnemontert - Enfaset og trefaset strømforsyning 100 V til 500 V – 7 W til 960 W
-

Strømforsyninger for industriell bruk, skinnemontert
Strømforsyninger for industriell bruk, skinnemontertEnfaset og trefaset strømforsyning 100 V til 500 V – 7 W til 960 W Strømforsyninger for kommersiell bruk, panelmontert - Enkeltfasede strømforsyninger 100 til 240 V – 60 til 240 W -

Strømforsyninger for kommersiell bruk, panelmontert
Strømforsyninger for kommersiell bruk, panelmontertEnkeltfasede strømforsyninger 100 til 240 V – 60 til 240 W
Modicons kablingssystem er et sett med produkter for rask tilkobling av diskrete, analoge og teller-I/O-moduler til operative deler. Løsningen fungerer som en erstatning for skruemonterte kabelhoder, med ekstern plassering og delvis eliminering av enkelttrådet tilkobling.
Modicons sikkerhetsstyresystemer muliggjør overvåking av enkle til komplekse sikkerhetsfunksjoner for alle industrielle bruksområder knyttet til beskyttelse av personell og maskinsikkerhet. Disse PLS-enhetene er designet for bruk med mange maskinsikkerhetsfunksjoner, og er beregnet på bruk i sikkerhetsrelaterte deler av kontrollsystemer.
mySchneider-appen
Få tilgang til vår mobilkatalog, døgnåpen support samt eksperthjelp og skreddersydde tjenester når som helst og hvor som helst.