TeSys
TeSys er en nyskapende løsning for motorstyring og -håndtering fra den globale markedslederen. TeSys tilbyr tilkoblede, effektive produkter og løsninger for veksling og beskyttelse av motorer og elektriske belastninger i samsvar med alle viktige globale elektriske standarder.
Våre løsninger
Kortslutningsvern
TeSys PowerTeSys tilbyr et omfattende utvalg innen strømvern som ikke bare kan beskytte mot flere feil, f.eks. kortslutninger, overbelastning, låst rotor, jordfeil eller fasefeil/tap, men som gjør det mulig med isolering av og manuell av/på-styring for en motor – med merkeverdier fra 0,4–630 A (0,06–315 kW).
Se produktdetaljer
- TeSys Deca GV2 – 0,1 till 32A - Motorvernbrytere med termomagnetisk beskyttelse opp til 32A (15kW/400V).

TeSys Deca GV2 – 0,1 till 32A
TeSys Deca GV2 – 0,1 till 32AMotorvernbrytere med termomagnetisk beskyttelse opp til 32A (15kW/400V). TeSys Deca GV3 – 9 til 80A - Motorvernbrytere med magnetisk eller termomagnetisk beskyttelse kompatible med TeSys Deca kontaktorer, beskytter motorer opptil 80A (45kW/400V). 
TeSys Deca GV3 – 9 til 80A
TeSys Deca GV3 – 9 til 80AMotorvernbrytere med magnetisk eller termomagnetisk beskyttelse kompatible med TeSys Deca kontaktorer, beskytter motorer opptil 80A (45kW/400V). TeSys Deca GV4 – 0,8 till 115A - Motorvernbryter opp til 115A (55kW/400V). 
TeSys Deca GV4 – 0,8 till 115A
TeSys Deca GV4 – 0,8 till 115AMotorvernbryter opp til 115A (55kW/400V). TeSys Giga - Motorvernbrytere størrelse 5 og 6 (GV5/6) - Motorvernbryter, koordinert med TeSys Deca, TeSys Giga og TeSys F kontaktorer, for å beskytte motorer opptil 500 A (250 kW / 400 V) 
TeSys Giga - Motorvernbrytere størrelse 5 og 6 (GV5/6)
TeSys Giga - Motorvernbrytere størrelse 5 og 6 (GV5/6)Motorvernbryter, koordinert med TeSys Deca, TeSys Giga og TeSys F kontaktorer, for å beskytte motorer opptil 500 A (250 kW / 400 V) TeSys GS - Sikringsbryter fra 32A til 1250A 
TeSys GS
TeSys GSSikringsbryter fra 32A til 1250A
Kontaktorer og startere
TeSys ControlTeSys tilbyr et stort utvalg av bryterutstyr som er i samsvar med globale standarder og utformet for alle dine bruksområder. Dette inkluderer kontaktorer, kontrollreléer, manuelle bryteruttak, kombinerte startere og alt-i-1-startere, fra 6 til 1800 A (lavspenning opptil 900 kW og mellomspenning opptil 3,7 MW ved 12 kV).
Se produktdetaljer
- TeSys Ultra - En "Alt i ett" motorstarter (direktestart) opp til 38A (18,5kW/400V) som kombinerer magnetisk og termisk motorbeskyttelse og kontaktor i samme enhet.

TeSys Ultra
TeSys UltraEn "Alt i ett" motorstarter (direktestart) opp til 38A (18,5kW/400V) som kombinerer magnetisk og termisk motorbeskyttelse og kontaktor i samme enhet. TeSys Deca Advanced - Kontaktorer og dreieretningskontaktorer opptil 150A, 75 kW/400V motordrift (AC-3) og 200A resistiv last (AC-1). 
TeSys Deca kontaktorer
TeSys Deca kontaktorerKontaktorer og dreieretningskontaktorer opptil 150A, 75 kW/400V motordrift (AC-3) og 200A resistiv last (AC-1). TeSys F - Kontaktorer og dreieretningsvendere for motorer opptil 1000A (560kW/400V, AC-3), og opptil 2600A ved resistiv last (AC-1). 
TeSys F
TeSys FKontaktorer og dreieretningsvendere for motorer opptil 1000A (560kW/400V, AC-3), og opptil 2600A ved resistiv last (AC-1). TeSys VARIO - Lastskillebrytere og sikkerhetsbrytere fra 12A til 175A (90kW/400V). 
TeSys VARIO
TeSys VARIOLastskillebrytere og sikkerhetsbrytere fra 12A til 175A (90kW/400V). TeSys H - Multifunksjonell kompaktstarter Tesys H 
TeSys H
TeSys HMultifunksjonell kompaktstarter Tesys H
Innretninger for motor- og utstyrvern
TeSys Protect
TeSys leverer et fullt utvalg av relévern for motor og utstyr, som dekker 6–810 A (2–500 kW) med den elektromagnetiske eller elektroniske plattformen.
Se produktdetaljer
- TeSys Deca (LRD) overbelastningsvern - Termiske overbelastningsvern opp til 150A (75kW/400V).

TeSys Deca (LRD) overbelastningsvern
TeSys Deca (LRD) overbelastningsvernTermiske overbelastningsvern opp til 150A (75kW/400V). TeSys LR2 K - Termiske overbelastningsvern opptil 12A (5,5kW/400V). 
TeSys LR2 K
TeSys LR2 KTermiske overbelastningsvern opptil 12A (5,5kW/400V). TeSys LR9 - Elektroniske termiske overbelastningsreléer med innebygget alarmfunksjon fra 18,5 kW til 315 kW 
TeSys LR9
TeSys LR9Elektroniske termiske overbelastningsreléer med innebygget alarmfunksjon fra 18,5 kW til 315 kW TeSys LR97D - Elektroniske overstrømsreleer 0,3 A til 38 A 
TeSys LR97D
TeSys LR97DElektroniske overstrømsreleer 0,3 A til 38 A TeSys LT47 - Elektroniske overstrømsreleer 0,5 A til 60 A 
TeSys LT47
TeSys LT47Elektroniske overstrømsreleer 0,5 A til 60 A
Intelligente relé- og motorstartere
TeSys ActiveTeSys digitaliserer løsningene for motor- og utstyrsstyring, muliggjør enkel integrering av edge-styring og gir en fantastisk kundeopplevelse gjennom hele livssyklusen fra design, bygging, igangsetting til drift og vedlikehold.
Se produktdetaljer
- TeSys island - intelligent motorstarter - Smart, flerfunksjonell lasthåndteringsløsning opptil 80 A

TeSys Island
TeSys IslandDigital flerfunksjonell lasthåndteringsløsning for motorer opptil 80 A. Tesys T - Avansert overvåking, styring og beskyttelse av elektriske motorer 
Tesys T
Tesys TAvansert overvåking, styring og beskyttelse av elektriske motorer
mySchneider-appen
Få tilgang til vårt mobile katalog, døgnåpen support samt eksperthjelp og skreddersydde tjenester når som helst og hvor som helst.
Oppdag nåEcoStruxure ™ Asset Advisor for drives
Få mer informasjon om EcoStruxure Asset Advisor for elektriske distribusjonsdrivere.
Les mer
Trenger du hjelp?
Produktvelger
Velg riktige produkt og kompatibelt tilbehør raskt og enkelt.
Be om tilbud
Start din salgsforespørsel online, og vi vil kontakte deg.
Hvor kan du handle?
Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.
Hjelpesenter
Finn alle nødvendige supportressurser samlet på ett sted.