Altivar Bygning

    Altivar 212 er en brukervennlig frekvensomformer som fokuserer på ytelse, intelligens og beskyttelse av bygg

    Les mer i katalogen

Ytelse, intelligens og bygningsvern

Altivar 212 er en frekvensomformer med variabel hastighet for 3-fasede asynkronmotorer fra 0,75 kW til 75 kW. Den er spesielt rettet mot de vanligste anvendelsesområdene for væskebehandling i bygninger i servicesektoren (HVAC): oppvarming, ventilasjon, aircondition og pumping. Takket være en design basert på økoenergi, kan man oppnå energibesparelser på opptil 70 % sammenlignet med et tradisjonelt system.

Default Alternative Text
En frekvensomformer for bygningsvern

Altivar 212 frekvensomformer er dedikert til å styre pumper eller ventiler. Med denne frekvensomformeren kan du redusere kabeltverrsnitt og kutte kostnader.

Altivar bygning, ATV212

Kontakt oss

Vi er her for å komme med løsninger og svare på dine spørsmål Ta kontakt med oss for å få tilgang til support på dine frekvensomformere, og for å finne ut hvordan din bedrift kan nyte av fordelene med Altivar i dag!
Kontakt oss

Gå videre

Chat tilgjengelig

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.