Skreddersydde systemer med frekvensomformere

    Oppdag kompakte og komplekse frekvensomfrmere for dine LV og MV plattformer.

    Se video
  • Default Alternative Text

    Kompakte og komplekse frekvensomformere for dine LV og MV plattformer

    Dra nytte av enkel teknologi med høy ytelse

    Lær hvordan
  • Default Alternative Text

    World's first three-level Low Harmonic Drive

    Discover the Altivar Process Drive System and how you can benefit from this engineered-to-order offer

    Se video

    Dra nytte av enkel teknologi med høy ytelse

    Våre frekvensomformere tilbyr et bredt spekter av testede løsninger som er klar til å kobles til. Løsningene er utviklet til høyeste kvalitetsnivå, testet under krevende driftsforhold og produsert i henhold til dine behov. Altivar System starter fra kompakte, preutviklede systemer opp til spesialutviklede komplekse løsninger.

    • Referanseprosjekt First Quantum Minerals Mine, Finland

      Se Altivar Prosess i et underjordisk vifteanlegg, 1400 m under bakken på First Quantum Minerals i Finland.

    • Referanseprosjekt SLCE Watermakers, Frankrike

      SLCE jobber med avsalting og produserer rent drikkevann. De bruker Altivar Prosess frekvensomformere for å sikre høy oppetid på utstyr og for å holde produksjonskostnadene nede.

      Få mer informasjon

      Kontakt vårt kundesenter for mer informasjon om våre frekvensomformere
      Kontakt oss

      Fordeler

      • Grønt Schneider One-ikon ATV680: best-in-class low-harmonic drive with new, leading 3-level technology
      • Standard alternativtekst "Stop & Go" funksjon som muliggjør opptil 60% energisparing, uten ekstra kostnad
      • Default Alternative Text Minimer feilsøking og nedetid med 20% med dynamisk QR-kode
      • Default Alternative Text Et Green Premium produkt fra Schneider Electric
      • Grønt ikon av en bærbar PC Serviceorientert frekvensomformer ned innebygget digital service

      Gå videre

      Chat tilgjengelig

      Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.